- Bezpečnostní světelné závěsy a mříže podle aplikace
- Ochrana prstů
Ochrana prstů
Typ senzoru | Třída ochrany | Rozlišení | Výška/šířka chráněné oblasti | Další informace |
---|---|---|---|---|
• Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 160–1810 mm / až 6 m | • Prostorově úsporný profil tělesa • Dosah a režim jsou programovatelné zapojením • K dispozici jsou standardní a překlenovací relé |
|
• Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 460–1060 mm / až 5 m | • Předmontovanéakrylátové těleso s Ø 55 mm • Vnitřní ohřívač zamezující kondenzaci • Pouzdro s třídou ochrany IP69K • Dosah programovatelný zapojením • K dispozici standardní a překlenovací relé |