You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Aplikační řešení
  2. Motoru

Úplná ochrana vašeho motoru

Žádné starosti: Monitorování a údržba elektrických motorů podle technického stavu.

Průběžná diagnostika:
Úplné pokrytí skutečných hodin provozu.

Včasná detekce:
Základní monitorování; Včasná detekce vibrací v důsledku nevyváženosti, nesprávného vyrovnání hřídele, poškození ložisek s valivými prvky, nerovnováhy a opotřebení.

Maximální účinnost:
Průběžná diagnostika problémů s vinutím nebo hromadění nečistot v elektromotoru pomocí měření teploty.

Snadná integrace:
Předem konfigurované, inteligentní balíčky řešení pro různé typy motorů.

Je to tak jednoduché:

  • Nakonfigurujte svou aplikaci.
  • Zašlete nám svůj dotaz nebo si přímo objednejte nakonfigurované řešení prostřednictvím našeho online obchodu.
  • Stáhněte si sadu parametrů.
  • Rychle a snadno nastavíte aplikaci pro monitorování motoru pomocí bezplatného ifm Application Package Assistant.
  • Využijte monitorování stavu motoru, detekujte změny v čase a optimalizujte své výrobní a údržbové procesy.

Máte nějaké dotazy ohledně nastavení nebo instalace? Neváhejte nás kontaktovat!

Video: Přehled komponent a podrobný postup uvedení do provozu

Oblasti použití elektromotoru

Sledování asynchronních motorů:

  • Všude, kde musí být provozuschopnost / provozní způsobilost strojů a zařízení bezpečně zajištěna
  • Výkonnostní třída od 15 kW do 50 MW
  • Monitorování všech kritických pohonů na strojích ve výrobním procesu – například dopravní zařízení nebo zařízení na obsluhu regálů.

Systémové řešení ifm – motor

  1. Senzor vibrací ke šroubovanénebo lepené montáži
  2. Indukční senzor k detekci otáček
  3. Teplotní senzor s převodníkem měřicího signálu
  4. Spínaný napájecí zdroj 24 V
  5. Diagnostická elektronika
  6. Připojovací kabel s konektorem

Volitelné systémové řešení s analytickým softwarem
LR SMARTOBSERVER Vizualizace a alarmy předem nainstalované

Snížení nákladů
Údržba založená na podmínkách podle potřeby namísto pevných servisních intervalů.
Výměnu dílů lze naplánovat.

Prevence neplánovaných prostojů
Včas rozpoznat vibrace v důsledku nevyváženosti, chybné vyrovnání hřídele, poškození valivých ložisek, nerovnováhu a opotřebení.

Optimalizace procesů
Pořízení a analýza dat. Čištění podle potřeby díky průběžné diagnostice.

Implementace nezávisle na oddělení IT
Balíček aplikací od senzoru až po síťová řešení. Škálovatelnost: Lze rozšířit na jiné aplikace a/nebo systémy ERP.