You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Aplikační řešení
  2. Čerpadla

Úplná ochrana vašich čerpadel

Monitorování a údržba čerpadel podle technického stavu

Průběžná diagnostika:
Měření skutečných provozních hodin.

Včasná diagnostika:
Monitorování nerovnováhy, opotřebení a celkových vibrací.

Maximální účinnost:
Průběžná diagnostika udržuje tlak a průtok v rámci tolerance.

Snadná integrace:
ifm poskytuje individuální řešení vhodná pro různé typy čerpadel.

Je to tak jednoduché:

  • Nakonfigurujte svou aplikaci.
  • Zašlete nám svůj dotaz nebo přímo objednejte nakonfigurované řešení prostřednictvím našeho online obchodu.
  • Stáhněte si sadu parametrů.
  • Rychle a snadno nastavíte aplikaci pro monitorování čerpadel pomocí bezplatného pomocníka ifm Application Package Assistant.
  • Využijte monitorování stavu vašeho čerpadla, detekujte změny v čase a optimalizujte své výrobní a údržbové procesy.

Máte nějaké dotazy ohledně nastavení nebo instalace? Neváhejte nás kontaktovat!

Balíček aplikací ifm – aplikace
Odstředivá čerpadla se používají v těchto aplikacích:

  • Mazací systémy obráběcích strojů
  • Vrtané studny
  • Dodávka vody
  • Úprava odpadních vod
  • Chladicí okruhy
  • Čistírny odpadních vod
  • Napájecí systémy chlazení motoru
  • Mazací obvody lisů

Systémové řešení ifm pro čerpadla

  1. Senzor vibrací – šroubový nebo lepený spoj
  2. Indukční senzor k detekci otáček
  3. Teplotní senzor spřevodníkem signálů
  4. Spínaný napájecí zdroj 24 V
  5. Diagnostická elektronika
  6. Propojovací kabely se zásuvkou

Jako volitelná možnost: analytický software
Vizualizace LR SMARTOBSERVER a alarmy

Snižování nákladů
Údržba na základě technického stavu v případě potřeby namísto pevných servisních intervalů. Výměnu dílů lze naplánovat.

Prevence neplánovaných prostojů
Základní monitorování; včasná detekce kavitace, kavitace způsobená znečištěním, poruchy motoru, nesprávné vyrovnání hřídele, vibrace v důsledku nevyvážení nebo chod na sucho.

Optimalizace procesů
Pořízení a analýza dat.
Čištění podle potřeby.

Implementace nezávisle na oddělení IT
Balíček aplikací od senzoru až po síťová řešení. Škálovatelnost: Lze rozšířit na jiné aplikace a / nebo systémy ERP.