- Oversigt over niveausensorer
- Kontinuerlig niveaumålings applikationer
- Faste stoffer i bulk
Niveausensorer til bulk medier
Sensorfamilie | Måleområde | Teknologi | Signal | Punkter til overvejelse |
---|---|---|---|---|
KQ10 |
228 mm kan stables |
Kapacitiv | • Switch signal • IO-Link |
• Monteres uden på ikke-metallisk beholder vha. beslag eller klæbemidler • Enheder kan stables for at dække større beholdere • Hurtig visning af niveauindikationen via LED bar graf |
UGT, UIT |
Op til 8 m | Ultrasonisk | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
• Nøjagtig niveaudetektion uanset medie • Faktisk afstand tilgængelig via IO-Link |
O1D |
Op til 9,8 m |
Fotoelektrisk | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
• PMD time-of-flight • Farve- / vinkeluafhængig • Afstand niveau via IO-Link |
O3D |
Op til 8 m | Fotoelektrisk 3D | • Transmitter • Switch signal • Ethernet-procesdata-interface |
• PMD time-of-flight • Farve- / vinkeluafhængig • Visuel bedømmelse af afstand, niveau eller volumen |