- Oversigt over niveausensorer
- Kontinuerlig niveaumålings applikationer
- Oliebaserede medier
Niveausensorer til oliebaserede medier
Sensorfamilie | Isætningslængde | Teknologi | Signal | Punkter til overvejelse |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Ført (guided) radarbølge | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
• Let top-down montering • Afkortbar målestav • Koaksiale rør øger signalstyrken for olieapplikationer |
LK / LT |
264…728 mm | Kapacitiv | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
• Let top-down montering • Uafhængig overløbsbeskyttelse • LT varianter omfatter temperaturudgang |
KQ10 |
228 mm kan stables |
Kapacitiv | • Switch signal • IO-Link |
• Monteres uden på ikke-metallisk beholder vha. beslag eller klæbemidler • Enheder kan stables for at dække større beholdere • Hurtig visning af niveauindikationen via LED bar graf |
PS |
0…1 bar | Hydrostatisk tryk | Transmitter | • Nedsænkes i tank • 2-leder transmitter • Trykkompensation via internt udluftet kabel |
PN |
Ubegrænset | Hydrostatisk tryk | • Transmitter • Switch signal • IO-Link |
• Monteres ved tankbunden • To-farvet display |
PG |
Ubegrænset | Hydrostatisk tryk | • Transmitter • Switch signal |
• Monteres ved tankbunden • Måler / digitalt display |
PA / PX |
Ubegrænset | Hydrostatisk tryk | Transmitter | • Monteres ved tankbunden • 2-leder transmitter |