- Vibrationssensor med IO-Link
- Fordelene ved IO-Link
Fordele ved vibrationsdiagnose med IO-Link
Øg maskinens oppetid, reducer vedligeholdelsesomkostninger
IO-Link teknologi forenkler opsætningsprocessen for vibrationssensoren og dens integration i eksisterende betjeningsplatforme eller IT-systemer på højere niveauer. Anvendelsen af uskærmede standardkabler, proces-, parameter- og diagnosedata overføres uden tab til en IO-Link master, hvorfra de distribueres til systemer på højere niveauer. Derved kan du let øge din maskines oppetid, reducere vedligeholdelses- og serviceringsomkostninger og forbedre din maskin- og proceskvalitet på langt sigt.
Overblik over fordele ved IO-Link:
- Let integration i industrielle Ethernet-systemer, der kræves intet styreskab eller omfattende ledningsføring
- Problemfri overførsel af proces-, hændelses- og diagnosedata
- Fjernadgang til sensorparametre via IT-struktur
Omfattende frekvensdetektering for tidlig detektering af skade
VVB detekterer simultant karakteristiske værdier v-RMS, a-RMS, a-Peak, crest og temperatur, som alle er vigtige identifikatorer for potentielle maskinproblemer. Vibrationshastighedsværdien v-RMS er standardiseret i ISO 10816 og en målestok for den energi, som maskinen er underlagt.
Beskadigelse af leje, gnidningsprocesser, friktion eller kavitation genererer højfrekvente og meget energifattige vibrationer, specielt på et tidligt tidspunkt af skaden. De er ikke dækket af det frekvensområde, der er defineret i ISO, og påvirker ikke v-RMS, indtil der nås et mere fremskredet stadium. Her er spidsen (a-peak) og de effektive værdier (a-RMS) for vibrationsaccelerationen fordelagtige, da de kan ændre sig på grund af sådanne skader og gøre dem synlige.
Detaljerede fejlanalyser takket være registrering af rådata
De karakteristiske værdier alene er ikke tilstrækkelige? Vil du udføre en mere dybdegående skadeanalyse?
Sensoren kan levere vibrationsrådata som binary large object (BLOB) på forespørgsel, eller hvis den udløses af en hændelse ved switchudgangen. Disse kan også let tilgås via IO-Link. BLOB registreringsintervallet varer 4 sekunder. Efter den interne registrering overfører systemet dataene i løbet af flere minutter (afhængig af COM2 eller COM3) til systemer på højere niveauer.
Maskindriftstimetæller
Vil du gerne registrere den aktuelle driftstid for din maskine?
Med VVB sensoren kan dette gøres i løbet af et øjeblik. Den overvåger maskinens aktuelle driftstid ved brug af vibrationsparameteren v-RMS. Det eneste du skal gøre, er at konfigurere en grænse i sensoren. Når v-RMS overskrider denne grænse, så akkumuleres den overskredne tid. Derudover registrerer en tæller antallet af gange grænsen overskrides. Det betyder, at hver enkelt af maskinens driftscykler indirekte kan detekteres af sensoren. Sensoren kan til hver en tid overføre både de karakteristiske værdier til styreenheden eller et IT-system på højere niveauer.