- Vibrationssensor med IO-Link
- Produktvarianter og startsæt
Start din vibrationsanalyse
Den rette løsning til enhver anvendelse
VVB001 kan parameteriseres universelt. Juster parametrene til din anvendelse via IO-Link.
Afhængig af maskintype og hastighed, kan der anvendes prækonfigurerede versioner af VVB serien:
Tilstandsovervågning med IO-Link – startsættet
Startsættet anvendes til tilstandsovervågning af motorer på blæsere, pumper og andre simple maskiner. Det indeholder alle nødvendige komponenter til en særpris, er let at implementere og beskytter dine maskiner mod skader.
Fordele ved startsættet
- Automatiser din maskintilstandsovervågning med realtidsindikatorer for stød, træthed, friktion og temperatur
- Registrering af den aktuelle maskindriftstid ved brug af den karakteristiske vibrationsværdi v-RMS
- Problemfri integration direkte i Industrial Ethernet-systemer via IO-Link
- Anvend dit eksisterende kontrolnetværk til processtyring og vedligeholdelse i realtid
- Ikke nødvendigt med styreskabe eller omfattende kabelføring