- Vibrationssensor med IO-Link
- Anvendelser og installation
Installationsvejledninger og sensorposition
Sådan opnår du entydige måleresultater
Normalt anbefaler vi, at du monterer sensorerne radialt på akslens akse for at registrere den størst mulige bevægelse og mekanisk være så tæt som muligt på det effektive område. I tilfælde af faste lejer med høj aksial effektoptagelse eller aksiallejer er den anbefalede måleretning aksialt til akslen.
De orange prikker på illustrationerne markerer den omtrentlige sensorposition for mindre maskiner.
Hvis to målepositioner er mere end 80 cm fra hinanden, så anbefaler vi, at du installerer ekstra sensorer, som vist med de grå prikker.
Bemærk:
Sensoren kan overvåge alle karakteristiske værdier simultant og levere et koblingssignal for to valgte karakteristiske værdier.
Aksial blæser
Sensorposition | Alarmer | Problemets årsag | ||
---|---|---|---|---|
Primær sensor | Horisontalt drevet ende |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stød Løst underlag Friktion (leje) Overophedning |
|
Sensor (ekstraudstyr) | Vertikalt fritløbende ende |
Radial blæser med direkte træk
Sensorposition | Alarmer | Problemets årsag | ||
---|---|---|---|---|
Primær sensor | Horisontalt trukket ende |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stød Løst underlag Friktion (leje) Overophedning |
|
Sensor (ekstraudstyr) | Vertikalt fritløbende ende |
Bånddrevet radial blæser
Sensorposition | Alarmer | Problemets årsag | ||
---|---|---|---|---|
Primær sensor | Horisontalt trukket ende af motor |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stød Løst underlag Friktion (leje) Overophedning |
|
Sensor (ekstraudstyr) | Vertikalt fritløbende ende af motor | |||
Primær sensor | Horisontalt drevet ende af blæser | |||
Sensor (ekstraudstyr) | Vertikalt fritløbende ende af blæser |
Pumpe
Sensorposition | Alarmer | Problemets årsag | ||
---|---|---|---|---|
Primær sensor | Horisontalt trukket ende af motor |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stød Løst underlag Friktion (leje) Overophedning |
|
Sensor (ekstraudstyr) | Vertikalt fritløbende ende af motor | |||
Primær sensor | Horisontalt drevet ende af pumpe | |||
Sensor (ekstraudstyr) | Vertikalt fritløbende ende af pumpe |
Elmotor
Sensorposition | Alarmer | Problemets årsag | ||
---|---|---|---|---|
Primær sensor | Horisontalt trukket ende |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stød Løst underlag Friktion (leje) Overophedning |
|
Sensor (ekstraudstyr) | Vertikalt fritløbende ende |
Overblik: Vibrationsværdier og hvad de betyder
Mekanisk stød (a-Peak)
Hvad bliver målt? Peakværdien for vibrationsaccelerationen.
Hvad detekteres? Specielt stødagtige, højfrekvente vibrationer.
For eksempel påvirket af:
- Kolliderende blade
- Indtaget objekt
- Rammende rotorblade
- Ukorrekt sekvenstiming
Mekanisk friktion (a-RMS)
Hvad bliver målt? Den effektive værdi for vibrationsaccelerationen.
Hvad detekteres? Mekanisk friktion.
For eksempel påvirket af:
- Leje med fejl
- Gnidende vingehjul
- Slæbende blad
- Kavitation
- Gnidende processer (f.eks. blad)
Komponenttræthed (v-RMS)
Hvad bliver målt? Den effektive værdi for vibrationshastigheden.
Hvad detekteres? Den energi, som maskinen udsættes for. En forøgelse kan udløses af lavfrekvente fejltilstande.
For eksempel påvirket af:
- Fejljustering
- Ubalance
- Båndproblemer
- Løst underlag
- Strukturelle problemer
Temperatur
Hvad bliver målt? Øget friktion eller elektriske problemer, der medfører en temperaturstigning.
For eksempel påvirket af:
- Utilstrækkelig smøring
- Tab af kølemiddel flow
- Elektriske problemer
- Overbelastning
- Overdreven gnidning
Crest-faktor
Hvad bliver målt? Forholdet for a-Peak sammenlignet med a-RMS.
Hvad detekteres? I kombination med en yderligere værdi (f.eks. a-Peak) anvendelig til evalueringen af lejeskade
Påvirket af:
- Leje med fejl