- Vibrationssensor med IO-Link
- Integration
Integration af VVB i eksisterende systemer
Problemfri integration takket være IO-Link
Industriel maskinbeskyttelse kan integreres direkte i dine eksisterende styreplatforme takket være IO-Link. Feltkompatible IO-Link mastere overfører intelligente data til styreenhederne og til IT-systemer på højere niveauer. Disse intelligente data består af de aktuelle procesværdier, men også af parameterdata (identifikation af målepunktet, koblingspunkter, filtre, enheder, etc.) og diagnosedata (selvtest, maskindriftstimer, sensordriftstimer, enhedsstatus eller hændelsestæller).
Vedligeholdelse i realtid med VVB og IIoT platformen ifm moneo
Med sin IIoT platform moneo, specielt med moneo RTM, tilbyder ifm en brugsklar og kraftfuld tilstandsovervågningssoftware. moneo RTM kan anvendes til at implementere komplet skræddersyede dashboards til omfattende anlægsovervågning og præsentation af alle vigtige procesdata.
I tilfælde af skade sendes der en alarmmeddelelse direkte til brugeren. Derved er det muligt at reagere hurtigt og undgå et eventuelt nedbrud.
Ved brug af RTM Advanced Vibration Analysis-udvidelsen kan de rådataregistreringer for VVB sensoren (BLOB), der udløses af moneo RTM, visualiseres i tidsområdet, og skadens fejlårsag diagnosticeres.
Flere integrationseksempler
Vibrationssensor
Til integration i industrielt udstyr med koblingsudgange for indikation eller simpel kontrol
- 2 koblingsudgange (kan slukkes), binær information (ON, OFF)
Mulige karakteristiske værdier for koblingsudgangene:
- accelerationsspids (a-Peak)
- gennemsnitlig vibrationshastighed (v-RMS)
- gennemsnitlig vibrationsacceleration (a-RMS)
- crest-faktor
- Overfladetemperatur
Netværksintegration via IO-Link
For integration i eksisterende:
- kontrolnetværk (feltbus)
- IT-netværk (Ethernet)
- cloud-applikationer (Ethernet, MQTT, JSON)
Overførsel af:
- procesværdier (a-Peak, v-RMS,…)
- diagnoseværdier (f.eks. enhedsstatus, selvtest, maskindriftstimer)
- hændelsesdata (f.eks. hændelseshistorik, hændelsestæller)
- parameterdata (f.eks. filtre, koblingspunkter)
Integration af VVB med IO-Link i din PLC
Integration i din PLC via de almindelige feltbusser:
- Profinet
- Ethernet/IP
- EtherCAT
- Modbus TCP
Hvis det ønskes, kan dataene også overføres til ethvert SCADA, MES eller virksomhedsstyringssystem.
Overførsel af:
- maskintilstand som tilstandsværdi (= procesværdier)
- alarmsignaler
- tællersignaler (beregning af komponentens levetid)
- maskinens oppetid baseret på vibrationen
- rådata (BLOB)
Fjernovervågning med VVB og io-key
- Hurtig integration ved fjernmålingspunkter – plug & play – fra sensor til cloud
- Indled forebyggende foranstaltninger vha. central overvågning i cloud
- Minimum af ledningsføring og trådløs kommunikation via det mobile netværk
Vibrationsovervågning via smartphone og IO-Link Bluetooth-stik
- Hurtig og nem opsætning
- Visualisering af karakteristiske værdier på din mobile enhed med moneoblue appen
- VVB parameterindstilling og overvågning direkte foran din maskine i realtid