You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Fordele ved AS-i
  2. Produktvalg

Produktvalg

Hvilken enhed er mest velegnet til din applikation?

Vil du gerne indsamle mange signaler i felt-/styreskabet let og ubesværet, eller skifte ventiler, lamper eller andre aktuatorer?
Så skal du vælge indgangs- og udgangsmoduler med mange funktioner til let og hurtig installation.

Vil du overføre den yderligere behandling af signalerne til systemer på højere niveauer?
Så skal du vælge AS-interfacemastere.

Har du sikkerhedsapplikationer?
Så skal du vælge AS-interface safety at work.

Har du anvendelser i eksplosionsfarlige områder?
Så er AS-interface eksplosionsfarlige områder det rette valg.

Har du brug for tilbehør til AS-interface?
Vælg Tilbehør til AS-interface.

  Indgangs- og udgangsmoduler AS-i mastere Safety at work AS-i til eksplosionsfarlige områder AS-i tilbehør
 
Styreskabsinstallation  
Feltinstallation  
Installation i styreskab
Kommunikationsinterfaces AS-i/ IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
Digitale I/O'er    
Analoge I/O'er      
Sikkerheds I/O'er        
Godkendelser        
Ventilfunktioner 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Spændingsforsyning via M8, M12, tilslutningsklemmer,
runde kabler, fladkabler
Tilslutningsklemmer, runde kabler M12, tilslutningsklemmer, runde kabler, fladkabler M12, fladkabler M12, runde kabler
Sensor/aktuatortilslutning M8, M12, skrueterminal, cage clamp   M12, skrueterminal, cage clamp M12 M12, runde kabler
Beskyttelsesgrad IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP 20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
AS-i adresseringstilstand/profil Enkelt/ A/B knudepunkt M3 + M4 Enkelt knudepunkt Enkelt/ A/B knudepunkt -
           
Brancher Indgangs- og udgangsmoduler AS-i mastere Safety at work AS-i til eksplosionsfarlige områder AS-i tilbehør
Emballageindustrien
Levnedsmiddelindustrien
Bilindustrien
Værktøjsmaskiner
Mineindustrien
Maskinbygning
Stål- og metalindustrien
Logistik
Vandbehandling
Fræseindustrien