- Fordele ved AS-i
- Systemintegration
Systemintegration af AS-interface
Hvad skal du bruge for at komme i gang med AS-interface?
Masteren, en strømforsyning samt forskellige standardenheder former grundlaget for ethvert AS-i-system. Ikke-egensikre enheder er også mulige (blandet brug). Masteren sikrer dataudveksling med enhederne ved hjælp af cyklisk polling. AS-interface strømforsyningerne forsyner enheder og sensorerne med energi.
Hurtig integration af styreenhed
AS-interfacesystemer kan let tilsluttes til forskellige PLC-enheder, f.eks. fra Siemens, Rockwell, Schneider eller Omron:
Udover hardwaren tilbyder ifm opstartspakker til datatilslutning til PLC'en.
PLC opstartspakker
Brug opstartspakkerne til at opsætte AS-interfacesystemer i kombination med industrielle PLC-enheder fra forskellige producenter. ifm leverer færdige programmeringseksempler og apps. Konfiguration og opsætning gøres væsentligt lettere og fejl undgås.
Download det følgende indhold gratis:
- opsætningsvejledning om hurtig integration i PLC (Siemens, Rockwell, Omron, Schneider)
- enhedsbeskrivelsesfiler (GSDML, ESI, EDS)
- Driftsvejledning
- eksempel på programmer til Siemens PLC-enheder
- systemløsnings-apps som DTA-RFID, O3D-kameraer, IO-Link
Du kan finde de krævede opstartspakker i downloadafsnittet på de pågældende produktdetaljesider: