You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Siloapplikationer

Foretag let ledningsføring af siloapplikationer med AS-i og spar penge

AS-i Airbox kombinerer elektronik og pneumatik i et hus.
Let installation i 4 trin:

AS-i AirBox
  1. Placér det gule AS-i fladkabel i den nederste del
  2. Placer den øverste del
  3. Tilslut ved at aktivere skyderen
  4. Trykluftforsyning samt tilslutning af aktuatoren foretages via pneumatiske standardslanger
  1. Pneumatiske slanger til indskubning forebygger lækager

Besparelse af omkostninger betyder ikke kun at man reducerer installations- og ibrugtagningsomkostninger, men også at man undgår unødvendige lækager. Det er her AirBox hjælper dig ved hjælp af decentralisering: Ventilen er i den umiddelbare nærhed af aktuatoren.

Yderligere fordele:

  • omkostningsbesparelser takket være mulig trykreduktion
  • kortere koblingstider
  • kortere pneumatiske slanger

AS-i Safety at Work: E-STOP

Sikkerhedsteknologi med AS-i: enkelt, intuitivt og fleksibelt.

Konventionel ledningsføring for E-STOP enheder er meget kompleks.
Kabler skal tilpasses i længde og topologi. I terminalkammeret for E-STOP, skal de afisoleres og forsynes med ledningsendemuffer, inden de kan tilsluttes ved kontaktpunkterne.

AS-i reducerer omkostningerne til kabelføring og tilbehør til et minimum. Ved brug af en M12 tilslutningsledning tilsluttes E-STOP ganske enkelt til et kabel med IDC-stik, som sikrer en hurtig og sikker tilslutning takket være gennemboringsmetoden.

  • Utrolig let ledningsføring takket være piercingt teknologien
  • Færre dokumenter
  • Klar struktur
  • Fejlfinding er let

Identifikation og kodning med RFID og AS-Interface

Unik kombination i produktionsstyring

  • Taggen læses automatisk, når antennen passeres
  • Høj læsepålidelighed i alle applikationer
  • Gatewayen er hovedstationen og overfører værdien til hver feltbus
  • AS-interfacecertificeringen garanterer producentuafhængig kompatibilitet

Let ledningsføring for data og energi

  • Hurtig tilslutning
  • Fleksibel forgrening
  • Ingen afskærmning
  • Adressér, tilslut, … klar!

Der kræves ingen konfiguration.

Intelligent ledningsføring af procesventil med AS-i

AS-interface-løsninger til levnedsmiddel- og procesanvendelser

Konventionel ledningsføring

  • Mange tilslutningsklemmer
  • Kompliceret ledningsføring
  • Lange pneumatiske slanger
  • Omfattende dokumentation
  • Forvirrende

Styring og feedback via AS-interface

  • Data og energi på et kabel med to ledere
  • Hurtig tilslutningsteknologi
  • Fleksibel forgrening, enkel og klar struktur