• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Fordele ved AS-i
  2. Systemoversigt

AS-interface systemoversigt

Hvilke muligheder tilbyder AS-interface?

Virksomheder over hele verden er afhængige af let ledningsføring og automatiseringsteknologier til at forbedre deres overordnede anlægseffektivitet og tilgængelighed. Altid til stede: AS-interface. Den sofistikerede AS-interfaceteknologi tilbyder høj pålidelighed, støjimmunitet og forskellige diagnosemuligheder.

Den simple, meget stabile og gennemprøvede teknologi gør det muligt for sensorer at sende diagnoseinformationer samtidigt til PLC'en og til it-infrastrukturer på højere niveauer. Den modulopbyggede struktur og fleksible tilslutningsteknologi sikrer nem integration i systemet.

Et fladkabel med to ledere overfører data og energi og eliminerer herved kompleks parallel ledningsføring.

Vil du vide mere om AS-interface? Intet er nemmere end dette.
Vi har samlet de allervigtigste fakta og fordele ved AS-interface til dig.

AS-i Topologie
AS-i nøgledata:
Topologi fleksibel struktur
Medie uafskærmet to-trådet ledning til data og energi
Kabellængde 100 m, kan udvides op til 1.000 m, mulighed for op til 3.000 m vha. fiberoptik
Antal I/O'er 496 indgange + 496 udgange til digitale, analoge og sikre data
Cyklustid 5 - 10 ms

Hvad kan AS-Interface tilbyde dig?

  • Et globalt standardiseret system iht. IEC 62026-2.
  • AS-interface muliggør kabelføring, mens du frit vælger din topologi.
    Det erstatter den komplekse, konventionelle parallelle ledningsføring.
  • Kabelføringen kan tilsluttes til et styringssystem med forskellige feltbussystemer (f.eks. EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat etc.).

Hvilke fordele har AS-interface?

  • Let at implementere, uafskærmet ledningsføring og et spændingskoncept.
  • AS-interface er et fleksibelt, billigt system, der er let at udvide.
  • Sikre og ikke-sikre data kan behandles via det samme system.
  • Mindre kompleks opsætning og færre input der skal dokumenteres samt diverse forskellige diagnosemuligheder.
  • Reduktion af tilslutningsklemmer vha. modulær struktur og fleksibel tilslutningsteknologi.

Resultat

AS-interface giver dig en nem og bekvem måde at skabe et fremtidssikkert grundlag for smart industriel automatisering.

AS-i ClassicLine moduler

En animation viser den hurtige monteringsteknologi uden værktøj.

Brugeren kan isætte fladkablet i modulets nederste del i tre forskellige retninger. En skyder låser den øverste del og den nederste del.