- Enkodere
- Anvendelsesområder
Anvendelseseksempler
Roterende, højde- og lineære bevægelser
Eksempel: Bestemmelse af lifthøjden ved hjælp af en absolut multiturn-enkoder på et tandhjul.

Roterende bevægelser og bevægelser over afstande
Eksempel: Spindeljustering til præcis positionering ved hjælp af en absolut multiturn-enkoder.

Roterende og lineære bevægelser
Eksempel: Lineære bevægelser ved hjælp af en inkrementel enkoder på et målehjul.

Roterende bevægelse til hastighedsbestemmelse
Eksempel: Detektering af motorers rotationshastighed ved hjælp af en inkrementel enkoder.

Roterende bevægelse til positionsbestemmelse
Eksempel: Positionering af roterende indeksborde til forskellige produktionstrin ved hjælp af en absolut singleturn-enkoder.

Roterende bevægelse til vinkelbestemmelse
Eksempel: Detektering af styrevinkel til betjening af AGV'er ved hjælp af en absolut singleturn-enkoder.

Anvendelse på gaffeltrucks og AGV'er
De kompakte IO-Link multiturn-enkodere er særligt velegnede til anvendelse i AGV'er og gaffeltrucks. Det lille hus med en diameter på 36 mm giver mulighed for installation med et lille fodaftryk. De kan forbindes med alle almindelige styreenheder ved hjælp af en IO-Link-master af typen AL1xx og et M12 standardkabel. Dette gør dyre feltbuskabler, der skal samles, forældede.
Justering af gaffelbredde
En gaffeltrucks gaffelbredde justeres ved hjælp af et tandhjul og en tandstang. Den absolutte enkoder, der er installeret på tandhjulet, identificerer den nøjagtige gaffelbredde og sender den til styreenheden.
Gaffelhøjde
For at bestemme den præcise gaffelhøjde, detekterer den absolutte enkoder omdrejningerne på wirerullen og sender denne information til displayenheden og styreenheden.
Drivhjul og styring
Der er installeret to enkodere i styresystemet: Mens den ene præcist identificerer hjulets styrevinkel, sidder den anden på drivmotorens aksel og genererer to procesværdier: rotationshastigheden i min-1og den nøjagtige hjulposition.
Andre maskiner
Pladeskæring på en stansemaskine
En uendelig metalplade løber gennem maskinen og stanses til definerede længder. En fotoelektrisk sensor aflæser pladens forkant og starter tælleprocessen ved at indstille enkoderen på målehjulet til nul ved hjælp af et skiftesignal. Dette direkte reset-input på ifm-enkoderen betyder, at ingen PLC involveres. Tidsforsinkelser og deraf resulterende mekaniske forskydninger undgås effektivt, selv i hurtige processer. Udover længdemålingen viser IO-Link-enkoderen båndhastigheden som en ekstra måleværdi.
Ventilatorovervågning
Enkoderen er installeret på ventilatorakslen og overvåger ikke kun hastigheden. Den registrerer også driftstimerne for at hjælpe med at optimere vedligeholdelsesintervallerne.
Termoformende emballeringsmaskine
Transportbåndet skal løbe synkront med den tilførte folie. Enkodere, der er installeret på målehjul, overvåger præcist hastigheden og sender selv de mindste afvigelser til styreenheden.
Rulletransportør
Lange transportørlinjer består af individuelle, særskilt fremdrevne segmenter. For at undgå blokeringer eller kollisioner installeres der enkodere på drevenes akser for at sikre, at de alle kører med samme hastighed.
Overhængende transportør
I slagteriet hænger halve slagtekroppe på kroge og overføres fra den overhængende transportør til opbevaringsbåndet. For at sikre en problemfri overførsel skal de to systemer fungere absolut synkront. Enkodere på begge systemer sikrer, at systemerne er perfekt synkroniserede. Takket være deres V4A-hus og beskyttelsesgraden IP68/69K kan enkoderne modstå de ekstreme rengøringsprocesser, der anvendes i slagterier.