You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Enkodere
  2. Inkrementelle enkodere

Inkrementelle enkodere

Inkrementelle enkodere genererer et præcist defineret antal impulser (inkrementer) pr. omdrejning. Ved referencering til et startpunkt eller udgangsstilling er konklusioner vedrørende den forbundne aksels aktuelle position mulig på grundlag af antallet af genererede impulser.
Hvis strømforsyningen afbrydes, skal enkoderen først vende tilbage til startpunktet eller udgangsstillingen efter, den er tændt igen for nøjagtigt at bestemme akselpositionen igen. Processen kaldes en referencekørsel.
Ved brug af inkrementelle enkodere det muligt at vælge mellem HTL-tilstand (anbefales til lange kabler) og TTL-tilstand til op til 12.000 o/m. For at reducere variant-kompleksiteten kan brugere fleksibelt programmere opløsningen til et hvilket som helst sted mellem 1 og 10.000 inkrementer.
Inkrementelle enkodere er egnet til hurtige anvendelser til detektering af enhver ændring af en vinkels position.

Sammenligning af enkodere med og uden IO-Link

Ved konventionel anvendelse uden IO-Link bliver den aktuelle position ikke referenceret, hvilket betyder, at relative værdier for vinkelposition, hastighed eller omdrejningsretning kun kan beregnes via PCL'en.

Ved anvendelse med IO-Link kan yderligere oplysninger rekvireres. Encoderen kender sin aktuelle position uden PLC-involvering og bibeholder denne position, selv i tilfælde af et spændingsfald. Det betyder, at inkrementelle enkodere med IO-Link reagerer lige som absolutte singleturn-enkodere. De udlæser en absolut positionsværdi inden for én omdrejning.

Versioner

Type HusØ [mm] Massiv akselØ [mm] Hul akselØ [mm] Opløsning Egenskaber

PerformanceLine

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Op til 10.000
impulser/omdrejning
• IO-Link
• Justerbar opløsning, tilstand og signal
• 2-farvet display
• Forskellige koblinger er tilgængelige

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Op til 10.000
impulser/omdrejning
• IO-Link
• Justerbar opløsning og signal
• Forskellige koblinger er tilgængelige

WetLine
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Op til 10.000
impulser/omdrejning
• IO-Link
• Justerbar opløsning og signal
IP67
• Forskellige koblinger er tilgængelige

PerformanceLine

Performance Line-enkodere har en integreret signalevaluering til hastighedsovervågning, tællerfunktioner og detektering af rotationsretningen. De sikrer nem indstilling, indikation af positionsværdi ved hjælp af display- og betjeningsknapper med intuitiv menunavigation. Diagnostiske data og parameterdata overføres pålideligt via IO-Link. Klar til Industry 4.0!

Enkoder-tilstand

  • Viser positionen baseret på opløsningen, der indstilles via IO-Link

Tæller-tilstand

  • Enheden tæller op til den maksimale værdi, der indstilles via IO-Link (f.eks. 9999)

Hastighedsovervågningstilstand

  • Omdrejninger i minuttet [min-1]/ frekvens [Hz]

BasicLine

Omkostningseffektiv version uden display

  • Viser positionen baseret på opløsningen, der indstilles via IO-Link
  • Aksial eller radial kabelindgang
  • Programmerbar:
  • opløsning (2 til 10.000 impulser)
  • TTL- eller HTL-output
  • tælleretning (med uret/mod uret)

WetLine

ifm’s inkrementelle enkodere i rustfrit stål til anvendelser, som f.eks. synkronisering af transportbånd, sikrer længere vedligeholdelsesintervaller i barske omgivelser. Den øgede beskyttelsesgrad IP 67 kvalificerer dem til brug i vådområder i fødevareindustrien.

  • Lang levetid takket være modstandsdygtigt rustfrit stål og stor modstandsdygtighed over for indtrængning på akselsiden
  • Let læselig lasertypeetiket
  • Versioner som massiv aksel med klemme/synkro-flange eller som hul aksel
  • Nem kommunikation via IO-Link
  • Drejeligt M12-stik, der kan anvendes radialt eller aksialt