You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link-moduler
  2. Teknologi
  3. Digitale inputfiltre

Digitale inputfiltre

Fås på Standard Line-moduler.

Inputsignaler kan ændres via forskellige filtre, før de sendes videre via IO-Link. De følgende filtre er tilgængelige og tilknyttes inputsignalet i denne ordre:

  1. Input pin
  2. prelle-filter
  3. Hold-funktion
  4. Invert-funktion
  5. Proces-data-input

Disse filtre kan konfigureres separat via IO-Link.

prelle-filter

  • Enheden detekterer signaler med en længde på mindst 1,5 ms. Kortere signaler registreresikke
  • Input-prelle-filteret undertrykker støjsignaler, der skyldes mekaniske kontakter. Filteret sender inputsignalerne ved filter-outputet med en forsinkelse (prelle-tid). Alle signaler, der er kortere end den indstillede prelle-tid, ignoreres af filteret.

Hold-funktion

  • Dette filter forlænger korte input-impulser. Filteret konfigureres med de følgende parametre
  • Holdetid: Impulsvarigheden, som de korte impulser skal forlænges til
  • Impulser, der anvendes i længere tid end holdetiden, forlænges ikke
  • Holde-status: Inputniveau, der skal forlænges (HIGH eller LOW)

Invert-funktion

  • Denne funktion inverterer det indgående signals logik