- IO-Link-moduler
- Teknologi
- Statusinformationer i procesdata
Statusinformationer i procesdata
Datakommunikation fra masteren til outputmodulet:
PLC’en kan styre hver udgang i hvert outputmodul, som er tilknyttet IO-Link masteren. Masteren udsender 4 bytes med cyklisk data. Output tilkobles , når den tilsvarende bit i procesdataene er "1".
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/m12-technology/ifm-m12-technology-data-communication.jpg?v=1352618629)
Outputmodulets respons til masteren:
På samme måde kan PLC’en læse statusinformationer fra hvert modul. I byte 4 kan modulet detektere underspænding, kortslutning og modulets generelle status.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/m12-technology/ifm-m12-technology-response-output.jpg?v=1352619686)
- I tilfælde af overbelastning eller kortslutning i en de to forsyningsspændinger indstilles alle fejl-bits på denne "side" til "1"
Hvis den samlede strøm på en side er for høj, frakobler enheden den overbelastede side og deaktiverer den. Der er 3 metoder til at aktivere outputs på denne side igen:
Metode A:
- Indstil procesdata output byte 0 og byte 2 til 0 viaIO-Link
- Den vestre side aktiveres igen
- Indstil procesdata output byte 1 og byte 3 til 0 viaIO-Link
- Den højre side aktiveres igen
Metode B:
- Afbryd modulet, og tilslut det igen
- Begge sider aktiveres
Metode C:
Efter du har fjernet årsagen til kortslutningen, kan brugeren sende IO-Link kommandoer, der frigør hhv L (venstre) og R (højre) siden:
- 208 reset L (venstre) siden
- 209 reset R (højre) siden
I tilfælde af underspænding på venstre eller højre side, viser en UVL eller UVR bit denne fejl.
”status" informationen i byte 6 er en kopi af denne variabel [enhedsstatus] i procesdata-kanalen:
(0) Enhed er OK
(1) Der kræves vedligeholdelse
(2) Uden for specifikation
(3) Funktionelt tjek
(4) Fejl