You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link-moduler
  2. Teknologi
  3. Galvanisk adskillelse mellem US og UA

Galvanisk adskillelse mellem US og UA

  • Spændingsforsyningen adskilles galvanisk fra IO-Link masteren i overensstemmelse med den nye IO-Link-specifikation! Det er ikke tilfældet for konkurrerende enheder.
  • Spændingen Aux 1 og Aux 2 adskilles galvanisk fra hinanden
  1. Aux-strøm
  2. Output
  • På grund af den galvaniske adskillelse af disse outputs kan de deaktiveres separat fra et højere niveau, uden at strømmen afbrydes til de andre udgange eller at IO-link kommunikationen afbrydes
  1. Aux-strøm
  2. Output

Strømbegrænsning i outputmoduler

  • Forsyningens strøm overvåges og begrænses i stedet for hvert enkelt outputs output-strøm!
  • Afhængigt at forsyningsspændingen kan der tilkobles 1,8 A (2 A)
  • Brugeren kan belaste udgangene til et bestemt niveau