You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Kapacitive sensorer efter anvendelse
  2. Fareområder

Brug i risikoområder

Sensor Hus Elektrisk design Tasteafstand Godkendelse Vigtige overvejelser

KG
M18 • DC NAMUR • 8 mm • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • Til tilslutning til egensikre kredsløb

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

• 15 mm
• 3...26 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • Direkte tilslutning til anlægsstyringen eller til skifteforstærkeren

KX
M34 • DC NAMUR • 15 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • For tilslutning til egensikre kredsløb
  • Høj mekanisk stabilitet takket være robust metalhus

KD
105 x 80 x 42 mm

• DC PNP
• AC/DC

• 60 mm • ATEX II 3D
• CE
  • Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
  • Udgangsfunktion sluttekontakt / brydekontakt, som kan programmeres