• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Kapacitive sensorer efter anvendelse
  2. Fabriksautomatisering

Fabriksautomatisering

Sensor Hus Elektrisk design Tasteafstand Mekanisk design Vigtige overvejelser


KF

M12 • DC PNP
• DC NPN
op til 12 mm • Hus i rustfrit stål
• PEEK-flade
  • Versioner i flush og non-flush (til planmontering og ikke-planmontering)
  • Potentiometerjustering


KG

M18 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
op til 30 mm • Plasthus
• Plastfront
  • Versioner i flush og non-flush (til planmontering og ikke-planmontering)
  • Potentiometer- og trykknapjustering
  • Versioner med IO-Link er tilgængelige


KI

M30 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
op til 40 mm • Hus i rustfrit stål
• Plasthus
• Plastflade
  • Versioner i flush og non-flush (til planmontering og ikke-planmontering)
  • Potentiometer- og trykknapjustering
  • Versioner med IO-Link er tilgængelige

KQ5
20 x 7 x 48 mm • DC PNP 12 mm non-flush (ikke-flugtende montering) Til let installation med monteringsadaptere og kabelbindere
  • Brugervenlig kommunikation via IO-Link
  • Tydeligt synlig visning af skiftestatus

KQ6
20 x 14 x 48 mm • DC PNP
• DC NPN
12 mm non-flush (ikke-flugtende montering) Til let installation med monteringsadaptere og kabelbindere
  • Brugervenlig kommunikation via IO-Link
  • Tydeligt synlig visning af skiftestatus


KQ10

250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Niveaumålingsområde
200 mm
Tre grænseniveausensorer i en enhed
  • Konstant måling af påfyldningsniveau udefra
  • Mediet forårsager ikke nogen belastning takket være berøringsfri registrering
  • Der kan registreres og signaleres aflejringer for at forbedre processens kvalitet
  • Linkning af flere KQ10 via IO-Link

AC/DC
Forskellige runde og rektangulære huse • AC/DC op til 60 mm • Plasthus
• Plastfront
  • Enheder kombineret med AC/DC-sluttrin
  • To-lederteknik
  • Versioner med stik, terminaler eller tilslutningskabel