- Kapacitive sensorer efter anvendelse
- Produktinnovationer
- Kapacitive berøringssensorer
Kapacitive berøringssensorer bygget til at holde
Berøringssensorer anvendes inden for en lang række anvendelsesområder, fra at åbne eller lukke porte til nulstilling af systemer efter et stop. De nye Eternity-berøringssensorer gør driften af anlæg og maskiner endnu nemmere takket være deres alsidige egenskaber:
- RGB LEDerne på berøringssensorerne informerer om anlæggets tilstand. Der kan nemt defineres op til fem farver via IO-Link.
- Den nye serie af KTE-berøringssensorer suppleres af KTV-signallamper i samme design og giver brugeren en ensartet brugergrænseflade.
- Takket være deres præcise fingerdetekteringsfunktion betjenes berøringssensorerne intuitivt med blot et let tryk, hvilket forbedrer arbejdspladsens ergonomi.
- Sensorerne følsomhed kan justeres efter omgivelsesbetingelserne, hvilket giver mulighed for effektiv undertrykkelse af stænkvand eller aflejringer.
Den kapacitive berøringssensor i detaljer
Produktfordele ved KTE og KTV
Specielt designet møtrik til nem manuel montering
Det specielt udviklede kravedesign giver mulighed for solid stramning af møtrikken med hånden eller fingerspidserne, selv på trange steder.
Undertrykkelse af aflejringer eller stænkvand
Den aktive overflades følsomhed kan justeres efter omgivelsesbetingelserne for at forhindre, at aflejringer eller stænkvand udløser fejlagtige koblinger.
Anvendelsesspecifik indstilling af følsomheden
Sensoren kan konfigureres til brug med eller uden handsker.
Ergonomisk arbejde
Den kapacitive fingergenkendelsesfunktion giver mulighed for aktivering uden at bruge kræfter eller trykke hårdt. Sensoren kan betjenes med blot et let tryk med en finger, hvilket aflaster fingre og håndled.
Brugerdefinerbare til ethvert anvendelsesformål
Sensorernes og lampernes justerbare farver og de udskiftelige symbolskiver giver maksimal fleksibilitet og mulighed for entydig funktionstildeling af sensoren til ethvert formål.
Nem rengøring
Sensorerne er nemme at rengøre takket være deres glatte overflade. Med slitagefri kobling og et hermetisk forseglet hus er de bygget til at holde.
Én sensor til alle anvendelsesformål!
Sensorerne kan indstilles som statisk tryk, dynamisk tryk eller bistabilt tryk.
Manuel kontrol af berøringssensorer
Kontrol af de digitale indgange som klikbar animation
Animationen viser, hvordan KTE-berøringssensorernes digitale indgange kan kontrolleres uden IO-Link ved f.eks. at bruge Y-kablerne EVC847 og EVC848:
Ved at klikke på berøringssensor 2 og 3 indstilles deres udgang til at kontrollere et farveskift af berøringssensor 1. Ved at klikke på ”master-sensor” 1 overskrives signalet ved indgangene.