KG53 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9 mm quasi flush • 0,5...30 mm non-flush |
• sluttekontakt • brydekontakt |
- Føleområde som er nemt at indstille
- Høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene, som stilles af krævende industrielle miljøer
- Anvendes i høje medietemperaturer
- Til positionsregistrering og niveauovervågning
|
KG6 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9 mm quasi flush • 0,5...30 mm non-flush |
• Kan vælges |
- Føleområde som er nemt at indstille
- Med signalvisning til et perfekt skiftepunkt
- Høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene, som stilles af krævende industrielle miljøer
- Anvendes i høje medietemperaturer
- Til positionsregistrering og niveauovervågning
|
KI53 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24 mm quasi flush • 0,5...40 mm non-flush |
• sluttekontakt • brydekontakt |
- Føleområde som er nemt at indstille
- Høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene, som stilles af krævende industrielle miljøer
- Anvendes i høje medietemperaturer
- Til positionsregistrering og niveauovervågning
|
KI6 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24 mm quasi flush • 0,5...40 mm non-flush |
• Kan vælges |
- Føleområde som er nemt at indstille
- Med signalvisning til et perfekt skiftepunkt
- Høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene, som stilles af krævende industrielle miljøer
- Anvendes i høje medietemperaturer
- Til positionsregistrering og niveauovervågning
|
KN |
M30 |
• DC PNP |
• Programmerbar: |
• Trykknap |
- Til brug i plastmaskiner og krystallisatorer
- Niveauregistrering af granulater op til 250 °C
- LED-display til kontrol af drift, skiftestatus og funktion
- Modstandsdygtig over for elektrostatisk udladning
|
KQ10 |
250 x 28 x 16,7 mm |
• DC PNP • DC NPN |
Niveaumålingsområde 200 mm |
• Programmerbar: |
- Konstant måling af påfyldningsniveau udefra
- Mediet forårsager ikke nogen belastning takket være berøringsfri registrering
- Tre grænseniveausensorer i en enhed
- Der kan registreres og signaleres aflejringer for at forbedre processens kvalitet
- Linkning af flere KQ10 via IO-Link
|