- Sikkerhedslysgitre og -bomme efter anvendelse
- Fingerbeskyttelse
Fingerbeskyttelse
Sensortype | Beskyttelsesgrad | Opløsning | Beskyttet højde/bredde | Vigtige overvejelser |
---|---|---|---|---|
• Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 160 - 1810 mm/op til 6 m | • Kompakt husprofil • Rækkevidde og tilstand kan programmeres via ledningsføring • Standard- og mutingrelæer er tilgængelige |
|
• Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 460 - 1060 mm/op til 5 m | • Præfabrikeret Ø 55 mm akrylhus • Internt varmelegeme forebygger kondensdannelse • IP69K-klassificeret indkapsling • Rækkevidde og tilstand kan programmeres via ledningsføring • Standard- og mutingrelæer er tilgængelige |