• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Sikkerhedslysgitre og -bomme efter anvendelse
  2. Håndbeskyttelse

Håndbeskyttelse

Sensortype Beskyttelsesgrad Opløsning Beskyttet højde/bredde Vigtige overvejelser

Lysgitre
til industriel automatisering

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
30 mm 160 - 1510 mm/op til 12 m • Kompakt husprofil
• Rækkevidde og tilstand kan programmeres via ledningsføring
• Fås i større bredder
• Standard- og mutingrelæer er tilgængelige

Højtryksrengøring af lysgitre

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

•Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
30 mm 160 - 1810 mm/op til 15 m • Præfabrikeret Ø 55 mm akrylhus
• Internt varmelegeme forebygger kondensdannelse
• IP69K-klassificeret indkapsling
• Rækkevidde og tilstand kan programmeres via ledningsføring
• Standard- og mutingrelæer er tilgængelige