- Sikkerhedslysgitre og -bomme efter anvendelse
- Udblænding (blanking)
Udblænding (blanking)
Sensortype | Beskyttelsesgrad | Opløsning | Beskyttet højde/bredde | Vigtige overvejelser |
---|---|---|---|---|
• Type 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610 - 1210 mm/op til 18 m |
•Type 4-beskyttelse til Type 2-priser • Bryd op til 3 sekventielle stråler, uden at det berører sikkerhedskredsløbet • Rækkevidde og tilstand kan vælges via ledningsføring |