You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Sikkerhedslysgitre og -bomme efter anvendelse
  2. Kropsbeskyttelse

Kropsbeskyttelse

Sensortype Beskyttelsesgrad Opløsning Beskyttet højde/bredde Vigtige overvejelser

Lysbomme til industriel automatisering

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 stråler)
• 400 mm (3 stråler)
• 300 mm (4 stråler)
510 - 910 mm/op til 60 m
• Rækkevidde og tilstand kan programmeres via ledningsføring
• Aktive/passive systemer fås
• Standard- og mutingrelæer er tilgængelige

Højtryksrengøring af lysbomme

• Type 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 stråler)
• 400 mm (3 stråler)
• 300 mm (4 stråler)
510 - 910 mm/op til 15 m • Præfabrikeret Ø 55 mm akrylhus
• Internt varmelegeme forebygger kondensdannelse
• IP69K-klassificeret indkapsling
• Rækkevidde og tilstand kan programmeres via ledningsføring
• Standard- og mutingrelæer er tilgængelige