Spring til hovedindholdet
You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. 3D objektdetektering
  2. O3D-sensor
  3. Anvendelsesområder
  4. Aflæsning

Depalletering

Depalletering af ens pakker er gjort nemt

  • Depalletering af et helt lag eller individuelle pakker
  • Detektering af slip-sheet
  • Beregning af resterende enheder
  • Integreret forhindring af kollision
  • Automatisk kalibrering af robotkamera-koordinater
  • Økonomisk og ergonomisk

Optimering af logistiske processer
Den automatiske depalletering af pakker med samme størrelse, f.eks. papkasser, kasser, yderemballage eller beholdere optimerer logistiske processer ved hjælp af dynamisk tilførsel. 3D-sensoren detekterer flyttet læs og løser placeringsfejl mellem aflæsningssystemerne. Positioneringsangivelsen giver mulighed for fuldautomatisk depalletering af komplette lag eller individuelle lag eller individuelle pakker, uafhængigt af læsningsmønstret. Udover dataene til robotstyring, leverer Ethernet-proces-interfacet informationer til materiale- og lagerstyrings-softwaren. Automatiserede aflæsningssystemer øger ydeevnen markant ved hjælp af økonomiske værktøjer og reducerer belastningen af medarbejdere på grund af det ergonomisk optimerede arbejdsmiljø.


Tidsbesparelse med O3D smart sensor
O3D smart sensor detekterer allerede den næste pakke, mens robotten slipper den forudgående.


Din fordel

  • Tids- og omkostningsbesparelse under installationen takket være håndteringsrobotternes automatiske justering af koordinatsystemer og 3D-sensor.
  • Optimering af logistiske processer ved tilførsel til anlægget i overensstemmelse med efterspørgsel med integreret forhindring af kollision.
  • Integration i automatiseringssystemer via digitale I/O’s eller Ethernet-proces-interface. (f.eks.: fejladvarsel: ikke forventet objekt)
  • Udover dataene til robotstyring, leverer Ethernet-proces-interfacet informationer til materiale- og lagerstyrings-softwaren.
  • Detektering af mellemlag, O3 detekterer papir eller paplag til pallestabilisering.

Aflæsning af pakker