You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. 3D objektdetektering
  2. O3D-sensor
  3. Anvendelsesområder
  4. Objektdimensionering

Objektdimensionering

Objektdimensionering med O3D 3D-sensoren

Den nye 3D-sensor detekterer varernes dimensioner ved hjælp af innovativ time-of-flight-teknologi. Den signalerer ved hjælp af tærskelværdier, hvis f.eks. pakkeparametre er uden for de definerede områder.

  • Berøringsfri dimensionering af rektangulært objekt som papkasser eller pakker
  • Bestemmelse og sammenligning af dimensioner, retning og position.
  • Angiver højde, bredde og længde for at beregne båndlængde og volumen.
  • Kvalitetsparametre hjælper med at detektere beskadigede eller deformerede objekter
  • Digital udgang og Ethernet procesdata-interface

Revolutionen inden for intralogistik

Hvad enten der er tale om paller, postrum, lagerbygninger, logistik- eller distributionscentre: Opbevaringsvoluminen, som kan bruges, definerer kapaciteten og omkostningerne. En god grund til at sikre den bedst mulige brug af pladsen under tilførslen.

Den nye 3D-sensor detekterer varernes dimensioner ved hjælp af innovativ time-of-flight-teknologi. Den signalerer ved hjælp af tærskelværdier, hvis f.eks. pakkeparametre er uden for de definerede områder. Den angiver objektets størrelse, retning og position til automatiseret planlægning af lagerplads ved hjælp af WMS (Warehouse Management System) eller ERP system (Enterprise Resource Planning). Dataene bruges også til styring af robotter, sorteringsudstyr og distributionsspor. Udover sin robusthed udmærker sensoren sig også ved at være brugervenlig og nem at integrere.

Fordelen ved volumenbestemmelse

  • Berøringsfri måling af rektangulært objekt (f.eks.: papkasser eller pakker).
  • Bestemmelse af dimensioner, retning og position.
  • Leverer data til at beregne båndlængde og volumen.
  • Kvalitetsparametre hjælper med at detektere beskadigede objekter.
  • Farveuafhængig og modstandsdygtig over for eksternt lys på grund af time-of-flight-teknologien (ToF).

Enkel og intuitiv opsætning

  • Integration via digital I/O’s eller Ethernet interface.
  • Hurtig konfiguration, som regel mindre end tre minutter.
  • En ledningsførings-guide hjælper med den første opsætning.