- 3D objektdetektering
- O3D-sensor
- Anvendelsesområder
- Fuldstændighedsovervågning
Fuldstændighedsovervågning
Fuldstændighedsovervågning med O3D 3D-sensoren
3D-sensoren kigger på håndteringsenheden oppefra og sammenligner den med modeller, som brugeren har programmeret. Den signalerer enhver afvigelse ved hjælp af en digital udgang. En konstant dialog med brugere og omfattende håndteringstest har resulteret i, at sensoren er usædvanlig enkel at betjene og integrere.
- Driftssikker detektering af underpåfyldning eller overpåfyldning
- Automatisk positionssporing
- Der kan programmeres forskellige håndteringsenheder
- Farveuafhængig og modstandsdygtige over for eksternt lys på grund af time-of-flight-teknologien (PMD).
- Digital udgang og Ethernet procesdata-interface
Aldrig mere ufuldstændige forsendelser
Hvis en kunde modtager en palle med kun en ufuldstændig håndteringsenhed, returnerer denne ofte alle varerne. Det medfører ikke kun utilfredshed men også ekstra omkostninger. Fuldstændighedsovervågning løser dette problem. Ofte installeres der individuelle sensorer over hver enkelt håndteringsenhed. Det er imidlertid ikke særligt fleksibelt, hvis håndteringsenhedstypen eller -størrelsen ændrer sig. Så bliver ændringer nødvendige. Hvis håndteringsenhedernes farve eller tekstur ændrer sig, når konventionelle sensorer deres grænse.
Alle disse problemer eksisterer ikke med fuldstændighedsovervågning ved hjælp af 3D-sensorer: 3D-sensoren kigger på håndteringsenheden oppefra og sammenligner den med modeller, som brugeren har programmeret. Den signalerer enhver afvigelse ved hjælp af en digital udgang. En konstant dialog med brugere og omfattende håndteringstest har resulteret i, at sensoren er usædvanlig enkel at betjene og integrere.
Fordelen ved fuldstændighedsovervågning
- Programmér forskellige håndteringsenhedstyper, og vælg uden mekanisk eftermontering.
- Kontrollér for underpåfyldning eller overpåfyldning og, om nødvendigt, begge dele.
- Automatisk positionsjustering garanterer stabil funktion selv med en variabel objektposition.
- Farveuafhængig og modstandsdygtig over for eksternt lys på grund af time-of-flight-teknologien (ToF).
Enkel og intuitiv opsætning
- Integration i automatiseringssystemer via digitale I/O’s eller Ethernet-interface.
- Hurtig konfiguration, som regel mindre end tre minutter.
- En ledningsførings-guide hjælper med den første opsætning.