- Selv-overvågende temperatur sensor TCC
- Anvendelsesområder
Anvendelsesområder
Pasteuriseringssystemer
Pasteuriseringssystemer med dampinjektion producerer store mængder chok og vibration.
- TCC-konstruktionen er robust og holdbar selv til disse typer anvendelser
Temperaturstyring er afgørende for korrekt eliminering af bakterier. Ukorrekt pasteurisering kan resultere i, at hele produktet går til spilde.
- Automatisering af måleusikkerhed via TCC's kalibreringstjekfunktion
CIP-skids
CIP-processer involverer en lang række cykler med varme og kolde væsker for at sikre passende rengøring. Dette termiske chok kan betyde, at temperaturinstrumenter drifter, hvilket kan sætte spørgsmålstegn ved måleusikkerheden.
- TCC er modstandsdygtig over for termisk chok på grund af konstruktionen på følerenhedssystemet
- Den store LED på huset er en visuel indikation af måleusikkerhed
Koldlagringsbeholdere
Kondensdannelse i koldlagringstanke kan forårsage indtrængning i traditionelle "hovedkammer / hockeypuck" transmittere.
- TCC's helforseglede konstruktion eliminerer fugtindtrængning
Temperaturstyring er afgørende for produktkvaliteten.
- Automatisering af måleusikkerhed via TCC's kalibreringstjekfunktion
Tankanlæg
Hver tank har adskillige målepunkter, herunder temperatur, niveau, tryk, konduktivitet, etc. Hvert instrument kræver ledningsføring og signalbehandling til produktionsprocessen.
- TCC er udstyret med IO-Link for at levere et digitalt netværk til omkostningseffektiv installation
- De dobbelte måleværdier fra en TCC-sensor tilføjer redundant måling uden ekstra omkostninger