You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Selv-overvågende temperatur sensor TCC

Har du tillid til dine temperaturinstrumenter?

Temperatur er en af de vigtigste målinger, der anvendes inden for processtyring. Inden for fødevare- og drikkevareindustrien er nøjagtig og stabil temperaturmåling afgørende for en ordentlig produktkvalitet og sikkerhed. Men hvad sker der, hvis din procestemperatur er unøjagtig?

TCC fra ifm er designet til at bekæmpe udfordringerne for typiske temperaturprodukter

Hurtig visning af sensortilstand
"Kalibreringstjekteknologi" leverer overvågning af instrumentnøjagtighed i realtid. TCC signalerer både elektronisk samt visuelt en afvigelse fra den brugerspecificerede tolerance, når LED'en skifter til blå.
IO-Link giver detaljeret procesindsigt
Anvendelsen af digital kommunikation giver bedre målenøjagtighed og målepålidelighed end analog kommunikation, da der ikke går signaler tabt.
Et hus i et stykke eliminerer indtrængning
En stor årsag til instrument-drift er fugtindtrængning. TCC's fuldsvejsede konstruktion i 316 rustfrit stål eliminerer indtrængning.
En lang række sondelænger og fittings
1,5" og 2" triclamp, 6 mm diameter og G1/2" hygiejniske procesforbindelser med sondelængder op til 550 mm passer til de fleste anvendelser.
Smart diagnose overvåger nøjagtigheden
To RTD-elementer i spidsen reagerer på temperaturændringer i hver sin retning, og mikroprocessoren overvåger dem for ethvert potentielt fald i målenøjagtigheden.