- Selv-overvågende temperatur sensor TCC
- Teknologi
Teknologi
Målesystem
Designet på TCC familien af instrumenter inkluderer to følerenheder, som selvdetekterer og sender en advarsel, hvis der opstår signaldrift. PTC-enheden (Positive Temperature Coefficient) øger modstanden ved stigende temperatur. NTC-enheden (Negative Temperature Coefficient) reducerer modstanden ved stigende temperatur.
Da PTC og NTC reagerer på temperaturændringer i hver sin retning, kan mikroprocessoren måle forskellen mellem de to elementer og advare brugeren om et potentielt fald i nøjagtigheden.
Spidsens konstruktion
ifm anvender et højtudviklet tyndfilmsspidsdesign og to RTD-enheder.
- RTD-elementer er bundet til en tyndfilmsbærer for at reducere den termiske mængde af de elektriske tilledninger
- Filmbæreren og RTD-elementerne er monteret på en enhedsbærer for præcis positionering af elementerne og for at give konsistent kraft mod den inderste kappevæg
- Designet tillader direkte og konstant kontrolleret kontakt med kappen, hvilket minimerer adskillelsen mellem RTD-elementerne og procesmediet. Resultatet er en hurtig og repeterbar respons!
Hus i et stykke
TCC anvender en fuldsvejset konstruktion i 316 rustfrit stål IP69K, som er hermetisk forseglet. Denne konstruktion eliminerer risikoen for indtrængning -- en stor årsag til instrumentdrift.
Forskelligt fra traditionelle instrumenter med en hovedkammer- og "hockeypuck"-transmitter, som skal elinstalleres på stedet og matches (kalibreres), leveres TCC's helkonstruktion komplet kalibreret.
- Den leveres helt samlet og kalibreret ved anvendelse af en multibadskalibreringsprocedure som del af produktionsprocessen. Download et gratis fabrikscertifikat på vores website
- Den angivne nøjagtighed gælder for hele enheden -- ikke nødvendigt at tilføje nøjagtigheden for hver komponent.
- Bestilling er let med et 6-cifret artikelnummer
- Forebyg uplanlagte produktionsstop på grund af sensorfejl, hvilket øger produktiviteten og overskuddet
Digital kommunikation
Hver TCC-sensor leveres med et traditionelt 4…20 mA analogt output samt den nyeste IO-Link digitale kommunikationsteknologi. Anvendelsen af digital kommunikation forbedrer målenøjagtighed og målepålidelighed i forhold til analog kommunikation, da der ikke går signaler tabt.
Brugen af IO-Link giver indsigt i status for dine processer
- Konstant overvågning af procestemperaturen og referencetemperaturen
- Installationsdato
- Hændelseslog for kalibreringstjekstatus, driftstimer og elektronisk temperatur
- Temperaturhistogram gennem hele området
Kalibreringstjekstatus
Den store LED-kuppel på TCC giver en hurtig visning af sensortilstanden.
- Overvåger måleusikkerhed døgnet rundt mellem kalibreringsintervaller
- Minimerer produkttab / kvalitetspåvirkning som et resultat af unøjagtige målinger mellem kalibreringsintervaller
- Eliminerer fejl forårsaget af manuel måling eller manuel datalagring med automatisk datalogning
- Reducerer potentielt antallet af officielle kalibreringskontroltjek
Grøn
Normal drift. Overvåger kalibreringstjek og indbygget diagnosticering
Temperatur (PT) | Referencetemperatur (NTC) | Kalibreringstjekstatus (OUT1) | Analogt signal (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Kalibreringstjek | ![]() |
![]() |
Til | ![]() |
Indbygget diagnosticering | ![]() |
![]() |
Til | ![]() |
Blå
Advarselstilstand. Signalerer en advarsel.
- Angivet kalibreringstjekgrænse overskredet
- Referenceelement (NTC) defekt
- Kalibreringstjekfunktion ikke til rådighed
Temperatur (PT) | Referencetemperatur (NTC)* | Kalibreringstjekstatus (OUT1) | Analogt signal (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Kalibreringstjek | ![]() |
![]() |
Fra | ![]() |
* I tilfælde af et defekt referenceelement, leveres NTC-temperaturværdien ikke.
Rød
Fejltilstand Signal om fejl ved indbygget diagnosticering
- Måleelement (PT) defekt
- Brækkede loddefuger ved elementerne
- Overtemperaturbeskyttelse (> 230 C procestemperatur)
Temperatur (PT) | Referencetemperatur (NTC) | Kalibreringstjekstatus (OUT1) | Analogt signal (OUT2) | |
---|---|---|---|---|
Kalibreringstjek | ![]() |
** | Fra | 21,5 mA eller 3,5 mA |
** NTC-temperaturværdien leveres, men kun via IO-Link.