- Selv-overvågende temperatur sensor TCC
- Utraditionel ydeevne
Utraditionel målt ydeevne
Her hos ifm ønsker vi, at du har lige så stor tillid til dine temperaturinstrumenter, som vi har til vores. Vi tester grundigt hver eneste TCC-sensor for at sikre, at vi producerer de mest stabile, pålidelige og nøjagtige temperaturprodukter på det aktuelle marked.
ifm's kalibreringslaboratorie er akkrediteret af A2LA til den internationale standard ISO 17025, den strengeste kvalitetsstandard inden for måleindustrien. Det udstyr, der anvendes på dette laboratorie, kan spores til NIST standarder og kopieres på vores produktionslinje. I kalibreringslaboratoriet testede vi utraditionel ydeevne i forhold til databladsspecifikationerne for TCC familien for at sikre vores produkters nøjagtighed og pålidelighed. Derefter sammenlignede vi ydeevnen for TCC i forhold til produkter fra tre andre store producenter.
Utraditionel målt nøjagtighed
Vi placerede 15 nye, ubelastede instrumenter fra hver producent i vores testudstyr ved 5 temperaturer: 5 C, 20 C, 65 C, 95 C og 123 C. Hver prik i skemaet indikerer et datapunkt, og de horisontale linjer indikerer producentens specifikation på deres datablade. Den meget lille afvigelse ved TCC indikerer et højt niveau af præcis styring inden for vores produktionsprocesser.
Utraditionel målt repeterbarhed
Repeterbarhed fortæller noget om, hvor pålidelig målingen fra en sensor er på et hvilket som helst tidspunkt. Her angives den som forskellen mellem den gennemsnitlige nøjagtighed for alle prøver og de individuelle målinger. TCC's repeterbarhed er mindre end 0,015 C, så du er sikker på, at instrumentet giver repeterbare målinger igen og igen.
Omgivelsestemperaturens påvirkning på utraditionel nøjagtighed
Ændringer i omgivelsestemperaturen kan forårsage drift i sensorernes elektronik, som muligvis kan påvirke nøjagtigheden af den målte værdi. Ideelt set bør omgivelsestemperaturen ikke have nogen påvirkning på den målte værdis nøjagtighed. Producenter specificerer den tilladte afvigelse med baggrund i stigende eller faldende omgivelsestemperaturer. Vi refererer til denne specifikation som "temperaturkoefficient", men andre producenter anvender muligvis en anden terminologi.
For at teste omgivelsestemperaturens påvirkning erstatter vi RTD-elementet i spidsen med en fast modstand, som simulerer en stabil procestemperatur. Derefter placeres sensorerne i et termisk kammer og udsættes for omgivelsestemperaturer på -50 C, 25 C og 85 C for at måle variationen i procestemperaturen. Hver prik angiver et målt punkt, og de horisontale bjælker indikerer offentliggjorte databladsspecifikationer.