- Ventilsensorer
- MVQ-positioneringsanordning
Høj-præcisions positionering af industriventiler
MVQ-positioner fra ifm anvendes til ventilstyring med høj præcision til industrielle anvendelsesformål. Med dette innovative produkt kan ventiler og kugleventiler flyttes præcist til den ønskede position.
MVQ-positioner er baseret på en kombination af den gennemprøvede MVQ-sensorenhed og en ny styreenhed. Denne innovative teknologi detekterer ikke kun den faktiske ventilposition, men sammenligner den også kontinuerligt med den ønskede position.
MVQ-positioner i detaljer
Visuel feedback
MVQ-positioneringsanordningen giver klar feedback via dens indikatorer og styresystemet, når den ønskede position er nået. Dette giver operatører mulighed for nem overvågning og optimering af processer, hvilket resulterer i en øget effektivitet og produktivitet.
LED-ring
MVQ-positioneringsanordningens LED-ring har et stort udvalg af farver, herunder rød, grøn, blå, gul, magenta, cyan og hvid. LEDerne kan være tændt kontinuerligt eller blinke med varierende hyppighed for at vise forskellige driftstilstande. Farverne kan vælges og tilpasses individuelt ved hjælp af IO-Link for at opfylde dine krav til anvendelsen.

LED-bjælke
Lyser grønt, når enheden er klar til brug | ||
Lyser hvidt, når ventilen er åben (OPEN) | ||
Lyser hvidt, når ventilen er lukket (CLOSE) | ||
Lyser hvidt, når den faktiske værdi er i dødbåndet, og kontrollen er afsluttet (IN POSITION) |
Puck

Den mekaniske positionsindikator (puck) viser ventilpositionen, selv når der ikke tilføres strøm til enheden.
Produktfordele ved MVQ-positioneringsanordningen
Smart-tilstand - kontinuerlig optimering af reguleringen
MVQ-positioneringsanordningens smart-tilstand kan anvendes til at kompensere for interferens, der påvirker reguleringen, som f.eks. temperaturudsving eller komponentslitage. Dette sikrer, at sensoren og styreenheden fungerer pålideligt og stabilt uden behov for yderligere indlæring.
Omfattende diagnosefunktioner - et kig ind i industriventilen
Den integrerede IO-Link kommunikationsprotokol giver MVQ-positioneringsanordningen et væld af diagnoseinformationer, herunder detektering af åbnings- og lukkecyklusser, procesventilens vandring og overvågning af reguleringens stabilitet. Disse omfattende diagnoseinformationer giver dig mulighed for at overvåge ydeevnen nøje og identificere behov for vedligeholdelse på et tidligt tidspunkt, hvilket igen giver mulighed for effektiv forebyggende vedligeholdelse, at minimere nedetid og reducere driftsomkostninger.
Modulopbygget design iht. VDI/VDE 3845
MVQ-positioneringsanordningen er kendetegnet ved dens modulopbyggede design, hvilket på den ene side giver mulighed for klart at skelne mellem sensoren og styreenheden og på den anden side trykluftreguleringen. Udskiftning af komponenter er omkostningseffektiv sammenlignet med konventionelle positioneringsanordninger takket være brugen af standardkomponenter. Derudover er MVQ-positioneringsanordningen i overensstemmelse med industristandarden VDI/VDE 3845, hvilket sikrer hurtig udskiftning og forenelighed med almindelige industriventiler.
Automatisk initialisering sikrer præcis og nem opsætning
Til automatisk initialisering, også kendt som indlæring eller avanceret indlæring, kan du vælge mellem to tilstande, der indsamler alle de informationer, der kræves til regulering af ventilen. I tilstanden ”automatisk ventilopsætning” bliver der kørt mod ventilens endepositioner gentagne gange for at bestemme grundlæggende reguleringsvariabler. Tilstanden ”automatisk ventilopsætning og positioneringsjustering” registrerer yderligere parametre ved at bevæge sig til ventilens definerede mellemliggende positioner.
Alt i ét - optimeret kabelføring forenkler opsætningen
Alle data og kommandoer, der kræves til ventilstyring, sendes fra PLC’en til sensoren og styreenheden via et enkelt kabel. Derudover bliver alle diagnosedata som runtime-overvågning, driftstimetæller og temperatur sendt til PLC’en via samme kabel, hvilket sikrer hurtig og nem installation og opsætning.
Anvendelsesområder
Vand- og spildevandsindustrien
Levnedsmiddelindustrien
Papirindustrien
Produkter
MVQ-positioneringsanordningen leveres som et omfattende sæt, der består af MVQ301-sensoren, en pneumatisk magnetventil, en drosselventil og et Y-kabel. Dens modulopbyggede design gør det nemt at installere den direkte på aktuatorens NAMUR-interface.
Der fås forskellige versioner af sættet, som ud over deres kompatibilitet med enkelt- eller dobbeltvirkende aktuatorer, afviger med hensyn til for eksempel deres reaktion på strøm- eller trykluftfejl:
Ordrenummer (positioneringsanordningssæt) |
Inkluderede produkter |
Betegnelse |
---|---|---|
ZZ0686 | 1x MVQ301 | Sensor og styreenhed |
1x ZJF120 | 5/3-vejs reguleringsventil med monteringstilbehør og støjdæmpere | |
1x ZJF122 | Drosselspjæld | |
1x EVC508 | Y-forbindelseskabel (M12-stik og -hunstik; 2 x 5 ben; 60 cm) |
ZZ0687 | 1x MVQ301 | Sensor og styreenhed |
1x ZJF121 | 3/3-vejs reguleringsventil med monteringstilbehør og støjdæmpere | |
1x ZJF123 | Drosselspjæld | |
1x EVC508 | Y-forbindelseskabel (M12-stik og -hunstik; 2 x 5 ben; 60 cm) |
ZZ0688 | 1x MVQ301 | Sensor og styreenhed |
1x ZJF119 | 5/3-vejs reguleringsventil med defineret basisposition, monteringstilbehør og støjdæmpere | |
1x ZJF122 | Drosselspjæld | |
1x EVC508 | Y-forbindelseskabel (M12-stik og -hunstik; 2 x 5 ben; 60 cm) |
Bemærk venligst, at du ud over dette sæt også skal bruge den tilsvarende ventil og ventilaktuator for at udnytte og drive systemet fuldt ud. Sættet er et supplement til disse komponenter og fungerer ikke alene.