• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Ventilsensorer
  2. Håndventiler

Positionsfeedback til håndventiler og kugleventiler

Slutpositionsfeedback til håndventiler og kugleventiler
Dette monteringssæt gør det let at montere feedback-sensorer til manuelt aktiverede ventiler. Et stort antal sensorer og knaster kan bruges på det 80 x 30 mm store aktuator-interface til VDI/VDE 3845. Hele systemet kan bruges ved omgivelsestemperaturer fra -30...80 C.

Versatil og fleksibel
Den øverste del er lavet af vestamid og giver mulighed for brug i eksplosionsfarlige områder. Den nederste del passer på mange ISO flangeventiler (DIN EN ISO 5211) og forbindes til ventilakslen med en akseludvidelse. Komponenter af rustfrit stål garanterer længere levetid.

Velegnet:
Velegnet til ISO topflangeventiler fra F04 til F10.

Nem installation:
Nem fastgørelse på håndventiler og kugleventiler.

Fleksibel:
Højdejusterbar, der sikrer stor fleksibilitet.

Lang levetid:
Komponenter af rustfrit stål, der næsten ikke kan ødelægges og er modstandsdygtige over for kemikalier.

Beskyttet:
Velegnet til eksplosionsfarlige områder.

Koblingsknaster til positionsfeedback

Fleksible koblingsknaster, fast (90) eller justerbar vinkel

Hurtig og nem at montere Monteringsretningen for koblingsknasten er nem at se udefra. Det giver mulighed for hurtig og nem montering på aktuatorens akselende uden at der er behov for yderligere justering. De forsamlede energitilførselselementer reducerer installationskompleksiteten. Koblingsknasterne er designet til akselhøjder på 30 mm eller 20 mm i kombination med en adapter.

Feedbacksystemer til ventiler og ventilaktuatorer