- Ventilsensorer
- Løfteventiler
Positionsfeedback til løfteventiler
Præcis overvågning af løfteventiler
Efector valvis opløser målevejen ned til 0,2 mm. Inden for måleafstanden kan der indstilles tre ventilpositioner (f.eks. "åben", "lukket", lejeløftposition) indstilles ved hjælp af en trykknap.
I den analoge version overfører efector valvis hele måleafstanden til PLC via et standardmæssigt analogt signal.
Takket være den høje opløsning detekterer sensoren start på tætningsslid, for eksempel. Det betyder, at den kan bruges til tilstandsbaseret vedligeholdelse.
AS-i integreret:
AS-i kommunikationssystemet egner sig ideelt til feedback fra adskillelige ventiler. efector valvis fås derfor også med integreret AS-i interface.
Nem opsætning:
Ukompliceret programmering ved at trykke på en knap erstatter mekanisk justering til de pågældende ventilpositioner.
Forskellige adaptere:
ifm tilbyder adaptere til ventiltyper som f.eks. APV/SPC, Bardiani og GEA til tilslutning af forskellige løfteventiler.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/appl.-ventilsensor-07-fbg.jpg?v=138026514)
Kan programmeres frit: efector valvis signalerer ventilstempelpositionen via tre koblingsudgange: Ventil åben, ventil lukket og enhver foreløbig position, f.eks. til sædeløft eller tætningsslid.
Overvågning af slutposition på løfteventiler
Løfteventilernes slutpositioner overvåges ofte af induktive sensorer. De giver en høj beskyttelsesgrad (op til IP 68 / 69K) og er designet til et bredt temperaturområde, så de også kan modstå højtryks-damprensning uden problemer, for eksempel. Små sensortolerancer giver mulighed for præcis positionsregistrering. Installation er mulig over eller under aktuatoren, åben eller i huset. For at minimere ledningsføringen er det en god idé at bruge AS-i bussystemet.
Adskillelige sensorer er tilsluttet de decentraliserede AS-i moduler. Herfra overfører et AS-i buskabel med to ledere signalerne til masteren eller styreenheden.
Robust:
Afprøvet-og-testet til ekstreme krav i hygiejniske og våde områder. Designet til permanent at modstå høje temperaturer, temperaturchok og aggressive rengøringsmidler.
Fødevareegnet:
Hus lavet komplet af rustfrit stål eller i kombination med PEEK.
Fleksibel:
Almindelige hustyper og -længder til installation i forskellige applikationer. Øgede tasteafstand sikrer fleksibel installation til mekaniske tolerancer.
Modstandsdygtig over for indtrængning:
Modstandsdygtigheden over for indtrængning til beskyttelse IP 69K forhindrer, at der trænger vand ind.
Sikker forbindelse:
ecolink EVF – den optimale stikforbinder til hygiejniske og våde områder.