- Ventilsensorer
- Ventilaktuatorer
Positionsfeedback for ventilaktuatorer
Detektér to positioner med en sensor
Ventilsensoren består af to induktive sensorer, der er placeret ovenpå hinanden i et kabinet. Afhængigt af koblingsknastens retning, kobler den øverste af de nederste sensorkontakter.
Fordel:
Systemet fungerer uden kontakt og er helt uden slitage. Det sikrer maksimal driftssikkerhed og en lang levetid.
Koblingsknasterne fås i to design:
Enten til standardmæssige applikationer med mål-forskydning på 90 eller med en indstillelig koblingsvinkel.
Formonterede energitilførselselementer minimerer installationen.
Koblingsknastens retning ses udefra. På denne måde kan den indsættes og fastgøres på enden af akslen uden kompliceret justering. Koblingsknasterne er designet til en akselhøjde på 30 mm eller 20 mm (med adapter). På grund af de standardiserede mekaniske dimensioner og hulcentre kan sensorerne og koblingsknasterne monteres på alle fælles aktuatorer.
Altid driftssikre:
Ingen slitage på grund af princippet induktiv kobling uden kontakt.
Lang levetid på grund af at der kun bruges korrosionsfrie materialer.
Klar til drift på ingen tid:
Koordineret fastgørelsestilbehør til hurtig montering.
Overblik over ventilposition:
LED’er på sensoren indikerer ventilpositionen. Positionsindikatoren på koblingsknasten sikrer, at ventilpositionen nemt kan ses på afstand.
NAMUR ventil til standard:
Følger den tyske standard VDI/VDE 3845, der omhandler ensartede forbindelsespunkter på aktuatorer.
Positionsfeedback på pneumatiske ventilhovedaktuatorer med AS-i forbindelse
Positionsfeedback og ventilstyring
ifm ventilsensorerne i T familien bruges til positionsovervågning og kontrol af pneumatiske ventilaktuatorer via magnetventiler.
Der overføres op til to indgangs- og udgangssignaler via et 2-wire buskabel til AS-i masteren ved hjælp af AS-i med lavere pris end konventionel ledningsføring.
Med kun en AS-i master kan der overvåges og kobles op til 62 aktuatorer og magnetventiler. Til diagnoseformål overvåges ledningsbrud og kortslutning ved ventilen. Det giver en ekstra sikkerhed.
Systemløsning:
AS-i er en producentuafhængig standard til aktuatorers og sensorers busforbindelser i det første feltniveau. ifm electronic tilbyder AS-i som en alt-i-én løsning.
Driftssikker:
Den avancerede AS-i teknologi har stor driftssikkerhed og lang driftstid.
Enkel:
Modulopbygget struktur og fleksibel tilslutningsteknologi sikrer nem integration til AS-i systemet.
Omkostningsoptimeret:
Et fladkabel med to ledere overfører data og energi og eliminerer herved kompleks parallel ledningsføring.