• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Kenttäyhteensopiva IO-Link master IoT-yhteydellä

Turvallinen tiedonvaihto OT- ja IT-tason välillä

Järjestelmäinfrastruktuurin suojaaminen ulkoisilta vaikutuksilta on ensisijaisen tärkeää jopa modernissa teollisuus 4.0:n maailmassa.
IoT-yhteensopivat IO-Link-master-moduulit toimivat automaatioverkossa hajautettuina yhdyskäytävinä ja välittävät yhdistettyjen antureiden tiedot kenttäväylään. Yhteys IT-tasolle muodostetaan erillisen IoT Ethernet -liitännän kautta. Data lähetetään vakiintuneen TCP/IP JSON -rajapinnan kautta. Näin voit käsitellä asiaankuuluvia prosessitietoja IT-tasolla ja toiminnanohjausjärjestelmissä (ERP) säilyttäen samalla järjestelmän turvallisuuden.

Kätevä parametrointi moneo configure SA -ohjelmiston avulla

Intuitiivinen moneo configure SA -ohjelmisto tunnistaa automaattisesti koko IO-Link-infrastruktuurisi ja järjestää sen määriteltyyn puurakenteeseen selkeällä tavalla. Masterit ja anturit näytetään parametreineen, ja niitä voidaan hallita keskitetysti ohjelmistossa.

Kestävät kenttäväylämoduulit vaativiin sovelluksiin

Erityisen kotelomateriaalin ja korkean IP-suojaustason ansiosta moduuleja voidaan käyttää jäähdytysainesovelluksissa tai suoraan elintarviketeollisuuden kosteissa tiloissa. Ecolink-tekniikka takaa liitäntäkaapelien luotettavat, pysyvästi tiiviit M12-liitännät.

Vastaavat lisätarvikkeet tarjoavat ylimääräisen lisävirran IO-Link-toimilaitteiden liittämistä varten. Kaapelin pituus voi olla jopa 20 metriä.