- Lämpötila-anturit sovelluksittain
- Hygieniset tilat
Hygieniset lämpötila-anturit
Anturiperhe | Lämpötila-alue | Upotussyvyys | Signaali | Rakenne | Visualisointi | Huomioitavia seikkoja |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25…160°C | 30...1000 mm | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
Integroitu | Suuri tilanosoitus-LED | • Kaksois-elementti • Automliukumantunnistus • Digitaalisetdata-arvot • +/- 0,2 Ktarkkuus |
![]() TD |
-50…150°C | 30...350 mm | • Lähetin • IO-Link |
Integroitu | Numeronäyttö | • +/- 0,3 K tarkkuus • kompakti kotelo ja kokonaan hitsattu ruostumaton teräsrakenne • 4-numeroinen 2-värinäyttö • Lyhyt(1/3 s) vaste-aika |
![]() TA |
-50…200°C | 17...350 mm | • Lähetin • IO-Link |
Integroitu | Tilanosoitus-LED | • +/- 0,3 K tarkkuus • Kompakti kotelo ja kokonaan hitsattu ruostumaton teräsrakenne • Lyhyt(0,5/2 s) vaste-aika |
![]() TM / TT |
-40...150°C | Uppoasennettuna …560mm |
RTD | 6, 10 mm RTD anturielementti | – | • liitetään vahvistinyksikköön • M12liitinhelppoonkaapelointiin • Integroituprosessiliitäntä |