Lämpötila-anturit
Mitä, jos voisit alentaa luotettavan lämpötilamittauksen käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksia?
Perinteiset lämpötilojen tunnistuslaitteet saattavat olla kookkaita, vaikeasti kaapeloitavia ja herkkiä kosteudelle.
ifm:n luotettavien lämpötilojen mittausratkaisujen ominaisuuksia ovat kompakti kotelo, erittäin lyhyt vasteaika, helppo M12-liitäntä ja haponkestävä teräsrakenne.
Optimaalinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin
Anturityyppi | Maks. mittausalue [°C] | Maks. asennussyvyys [mm] | Näyttö | Integroitu vahvistinyksikkö | Erillinen vahvistinyksikkö | PT100 / PT1000 prosessiliitännällä |
PT100 / PT1000 kiinteä anturi | PT100 / PT1000 kaapelianturi |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompaktit lämpötila-anturit teollisuussovelluksiin |
TA | -50...150 | 150 | + | ||||||
TN | -50...150 | 150 | + | + | ||||||
TK | -20...140 | 250 | + | |||||||
TV | -50...150 | 30 | + | |||||||
Kompaktit lämpötila-anturit liikkuvan kaluston sovelluksiin |
TA / TU | -50...150 | 200 | + | ||||||
TM | -40...150 | 50 | + | |||||||
Kompaktit lämpötila-anturit hygienisten tilojen sovelluksiin |
TA | -50...200 | 350 | + | ||||||
TD | -50...150 | 350 | + | + | ||||||
TCC | -25...160 | 1000 | + | |||||||
Modulaarinen konsepti teollisuus- ja hygienisten tilojen sovelluksiin |
TR | -100...600 | + | + | ||||||
TP | -50...300 | + | ||||||||
TM | -40...150 | 250 | + | |||||||
TS | -100...600 | 200 | + | |||||||
TT | -40...150 | 560 | + | |||||||
Indrapunalämpötila-anturit kuumille kohteille |
TW7 | 50...1350 | + | + | ||||||
TW2 | 0...2500 | + | + |