- Lämpötila-anturit sovelluksittain
- Mobiilihydrauliikka
Mobiilihydrauliikka
Anturiperhe | Lämpötila-alue | Upotussyvyys | Signaali | Rakenne | Huomioitavia seikkoja |
---|---|---|---|---|---|
![]() TA |
-50…150 °C | 25…200 mm | Lähetin | Integroitu | • +/- 0,3 K tarkkuus • 4…20mAanalogia-lähtö • DEUTSCH,AMPtaiM12 sähköinenliitäntä • Integroitu prosessiliitäntä |
![]() TU |
-50…150 °C | 25...50 mm | Lähetin | Integroitu | • +/- 0,3 K tarkkuus • 0.5…4.5 VDC analogia-lähtö • DEUTSCH,AMPtaiM12 sähköinenliitäntä • Integroitu prosessiliitäntä |
![]() TM |
-40…150°C | 25 mm | RTD | 6mmRTD-anturielementtiintegroidulla prosessiliitännällä | • Luokka AtarkkuusPt100 • M12liitäntähelppoonkaapelointiin • Integroitu prosessiliitäntä |