You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
  2. Εφαρμογή μέτρησης στάθμης
  3. Μέσα με βάση το νερό

Αισθητήρες στάθμης για μέσα με βάση το νερό

Σειρά αισθητήρων Μήκος εγκατάστασης Τεχνολογία Σήμα Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

LR
100…2000 mm Κυματοδηγούμενο ραντάρ • Αναλογικό σήμα
• Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Εύκολη τοποθέτηση από πάνω προς τα κάτω
• Σημεία μέτρησης με τομή σε καθορισμένα μήκη
• Εξαιρετική λύση αντικατάστασης των μηχανικών πλωτήρων

LK / LT
264…728 mm Χωρητικός • Αναλογικό σήμα
• Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Εύκολη τοποθέτηση από πάνω προς τα κάτω
• Ανεξάρτητη προστασία από υπερχείλιση
• Οι παραλλαγές LT περιλαμβάνουν έξοδο θερμοκρασίας

KQ10
228 mm
στοιβαζόμενο
Χωρητικός • Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Τοποθέτηση έξω από μη μεταλλική δεξαμενή με άγκιστρα ή κόλληση
• Οι συσκευές μπορούν να στοιβαχτούν για κάλυψη μεγάλων δεξαμενών
• Ένδειξη στάθμης πλήρωσης με μία ματιά μέσω ραβδογράμματος με LED

PS
0…1 bar Υδροστατική πίεση Αναλογικό σήμα • Απλή ρίψη στη δεξαμενή
• 2-σύρματος μεταδότης
• Αντιστάθμιση πίεσης μέσω εσωτερικά εξαεριζόμενου καλωδίου

PN
Απεριόριστο Υδροστατική πίεση • Αναλογικό σήμα
• ΔιακόπτηςΣήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Τοποθέτηση στον πυθμένα της δεξαμενής
• Ένδειξη δύο χρωμάτων

PG
Απεριόριστο Υδροστατική πίεση • Αναλογικό σήμα
• Σήμα μεταγωγής
• Τοποθέτηση στον πυθμένα της δεξαμενής
• Μετρητής / ψηφιακή ένδειξη

PA / PX
Απεριόριστο Υδροστατική πίεση Αναλογικό σήμα • Τοποθέτηση στον πυθμένα της δεξαμενής
• Δισύρματος μεταδότης

UGT, UIT
Έως και 8 m Υπέρηχος • Αναλογικό σήμα
• Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Ακριβής ανίχνευση στάθμης ανεξάρτητα από το μέσο
• Διαθεσιμότητα πραγματικής απόστασης μέσω IO-Link

LW21
Απεριόριστο

ραντάρ

• Αναλογικό σήμα
• Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Αρχή μέτρησης χωρίς επαφή
• Μέτρηση απευθείας ή μέσω μη μεταλλικών τοίχων
• Ανεξάρτητα από πίεση, θερμοκρασία ή ιξώδες