- Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
- Εφαρμογή μέτρησης στάθμης
- Μέσα με βάση το νερό
Αισθητήρες στάθμης για μέσα με βάση το νερό
Σειρά αισθητήρων | Μήκος εγκατάστασης | Τεχνολογία | Σήμα | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 mm | Κυματοδηγούμενο ραντάρ | • Αναλογικό σήμα • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Εύκολη τοποθέτηση από πάνω προς τα κάτω • Σημεία μέτρησης με τομή σε καθορισμένα μήκη • Εξαιρετική λύση αντικατάστασης των μηχανικών πλωτήρων |
![]() LK / LT |
264…728 mm | Χωρητικός | • Αναλογικό σήμα • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Εύκολη τοποθέτηση από πάνω προς τα κάτω • Ανεξάρτητη προστασία από υπερχείλιση • Οι παραλλαγές LT περιλαμβάνουν έξοδο θερμοκρασίας |
![]() KQ10 |
228 mm στοιβαζόμενο |
Χωρητικός | • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Τοποθέτηση έξω από μη μεταλλική δεξαμενή με άγκιστρα ή κόλληση • Οι συσκευές μπορούν να στοιβαχτούν για κάλυψη μεγάλων δεξαμενών • Ένδειξη στάθμης πλήρωσης με μία ματιά μέσω ραβδογράμματος με LED |
![]() PS |
0…1 bar | Υδροστατική πίεση | Αναλογικό σήμα | • Απλή ρίψη στη δεξαμενή • 2-σύρματος μεταδότης • Αντιστάθμιση πίεσης μέσω εσωτερικά εξαεριζόμενου καλωδίου |
![]() PN |
Απεριόριστο | Υδροστατική πίεση | • Αναλογικό σήμα • ΔιακόπτηςΣήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Τοποθέτηση στον πυθμένα της δεξαμενής • Ένδειξη δύο χρωμάτων |
![]() PG |
Απεριόριστο | Υδροστατική πίεση | • Αναλογικό σήμα • Σήμα μεταγωγής |
• Τοποθέτηση στον πυθμένα της δεξαμενής • Μετρητής / ψηφιακή ένδειξη |
![]() PA / PX |
Απεριόριστο | Υδροστατική πίεση | Αναλογικό σήμα | • Τοποθέτηση στον πυθμένα της δεξαμενής • Δισύρματος μεταδότης |
![]() UGT, UIT |
Έως και 8 m | Υπέρηχος | • Αναλογικό σήμα • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Ακριβής ανίχνευση στάθμης ανεξάρτητα από το μέσο • Διαθεσιμότητα πραγματικής απόστασης μέσω IO-Link |
![]() LW21 |
Απεριόριστο |
ραντάρ |
• Αναλογικό σήμα • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Αρχή μέτρησης χωρίς επαφή • Μέτρηση απευθείας ή μέσω μη μεταλλικών τοίχων • Ανεξάρτητα από πίεση, θερμοκρασία ή ιξώδες |