Αισθητήρες στάθμης για χύδην υλικά
Σειρά αισθητήρων | Εύρος μέτρησης | Τεχνολογία | Σήμα | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
---|---|---|---|---|
![]() KQ10 |
228 mm στοιβαζόμενο |
Χωρητικός | • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Τοποθέτηση έξω από μη μεταλλική δεξαμενή με άγκιστρα ή κόλληση • Οι συσκευές μπορούν να στοιβαχτούν για κάλυψη μεγάλων δεξαμενών • Ένδειξη στάθμης με μία ματιά μέσω ραβδογράμματος με LED |
![]() UGT, UIT |
Έως και 8 m | Υπέρηχος | • Αναλογικό σήμα • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Ακριβής ανίχνευση στάθμης ανεξάρτητα από το μέσο • Ένδειξη πραγματικής απόστασης μέσω IO-Link |
![]() O1D |
Έως και 9,8 m |
Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων | • Αναλογικό σήμα • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Συσκευή • Ανεξάρτητα από το χρώμα / τη γωνία • Απόσταση / στάθμη πλήρωσης μέσω IO-Link |
![]() O3D |
Έως και 8 m | Οπτικός αισθητήρας 3D | • Αναλογικό σήμα • Σήμα μεταγψγής • Διεπαφή δεδομένων διεργασίας Ethernet |
• Συσκευή • Ανεξάρτητα από το χρώμα / τη γωνία • Οπτική εκτίμηση απόστασης / στάθμης μέτρησης ή όγκου |