• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
  2. Εφαρμογή μέτρησης στάθμης
  3. Χύδην υλικά

Αισθητήρες στάθμης για χύδην υλικά

Σειρά αισθητήρων Εύρος μέτρησης Τεχνολογία Σήμα Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

KQ10
228 mm
στοιβαζόμενο
Χωρητικός • Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Τοποθέτηση έξω από μη μεταλλική δεξαμενή με άγκιστρα ή κόλληση
• Οι συσκευές μπορούν να στοιβαχτούν για κάλυψη μεγάλων δεξαμενών
• Ένδειξη στάθμης με μία ματιά μέσω ραβδογράμματος με LED

UGT, UIT
Έως και 8 m Υπέρηχος • Αναλογικό σήμα
• Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Ακριβής ανίχνευση στάθμης ανεξάρτητα από το μέσο
• Ένδειξη πραγματικής απόστασης μέσω IO-Link

O1D

Έως και 9,8 m
Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων • Αναλογικό σήμα
• Σήμα μεταγωγής
• IO-Link
• Συσκευή
• Ανεξάρτητα από το χρώμα / τη γωνία
• Απόσταση / στάθμη πλήρωσης μέσω IO-Link

O3D
Έως και 8 m Οπτικός αισθητήρας 3D • Αναλογικό σήμα
• Σήμα μεταγψγής
• Διεπαφή δεδομένων διεργασίας Ethernet
• Συσκευή
• Ανεξάρτητα από το χρώμα / τη γωνία
• Οπτική εκτίμηση απόστασης / στάθμης μέτρησης ή όγκου