- Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
- Καινοτομίες προϊόντων
- Ραντάρ αισθητήρας μέτρησης στάθμης
- Περιπτώσεις εφαρμογής
Περιπτώσεις εφαρμογής του LW21

Η σωστή στάθμη πλήρωσης για απρόσκοπτη μεταφορά ζαχαρότευτλων
Η ζάχαρη είναι ένα σημαντικό συστατικό σχεδόν σε όλα τα τρόφιμα και τα ποτά. Εντείνει τις γεύσεις, επηρεάζει το χρώμα και την υφή και προσφέρει πραγματικά μία γευστική εμπειρία. Η βάση για αυτό είναι μία φυσική πηγή: Το ζαχαρότευτλο. Ως παγκοσμίως κορυφαίος παραγωγός ζάχαρης από ζαχαρότευτλα, η Südzucker παρέχει στους πελάτες της αυτό το συστατικό στη βέλτιστη ποιότητα.
Κατά τη διαδικασία παραγωγής ζάχαρης, τα ζαχαρότευτλα περνούν από διάφορα στάδια επεξεργασίας, από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή. Ένα από αυτά είναι η μεταφορά των ζαχαρότευτλων για περαιτέρω επεξεργασία μετά την παράδοση από τον αγρότη. Μετά την παράδοση, τα ζαχαρότευτλα περνούν πρώτα από ένα υδατόλουτρο και στη συνέχεια μεταφέρονται στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας, στο οποίο αφαιρούνται τα υπολείμματα βρωμιάς από τα ζαχαρότευτλα. Δύο μεγάλες αντλίες που είναι βυθισμένες σε έναν λάκκο εξασφαλίζουν την παράδοση. Ο ραντάρ αισθητήρας στάθμης πλήρωσης LW2120 είναι εγκατεστημένος στον λάκκο των αντλιών. Παρακολουθεί τη στάθμη πλήρωσης του νερού και ρυθμίζει την πλωτή αντλία που αντλεί νερό από το λάκκο όταν ανεβαίνει η στάθμη πλήρωσης του νερού. Στο παρελθόν, χρησιμοποιούνταν πλωτηροδιακόπτες, αλλά συχνά φράσσονταν με φύλλα ή βρωμιά και εμπόδιζαν την ενεργοποίηση της πλωτής αντλίας. Ως αποτέλεσμα, ο λάκκος των αντλιών γέμιζε με νερό και οι κινητήρες των αντλιών καταστρέφονταν.

Μέτρηση στάθμης πλήρωσης χωρίς επαφή σε σύστημα ραφιών IBC
Σε ένα έργο επανασχεδιασμού του συστήματος ραφιών IBC, ο πελάτης μας αναζητούσε την πιο αποτελεσματική λύση επιτήρησης στάθμης πλήρωσης, επιτρέποντας ταυτόχρονα τον ευέλικτο χειρισμό των δοχείων IBC.
Στο παρελθόν, η επιτήρηση της στάθμης πλήρωσης του ιξώδους μέσου συσχετιζόταν με προβλήματα λόγω της προσκόλλησης του μέσου στα στοιχεία μέτρησης και απαιτούνταν τακτική συντήρηση και καθαρισμός. Σήμερα, ο πελάτης παρακολουθεί τη στάθμη πλήρωσης χωρίς επαφή χρησιμοποιώντας ραντάρ αισθητήρες στάθμης πλήρωσης που είναι εγκατεστημένοι στο σύστημα ραφιών πάνω από τα δοχεία IBC. Αυτό σημαίνει ότι τα δοχεία IBC μπορούν να αφαιρούνται ευέλικτα από το σύστημα ραφιών όταν απαιτείται, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθούν τα όργανα μέτρησης. Επιπλέον: Οι εγκατεστημένοι αναμείκτες των δοχείων IBC δεν αποτελούν πρόβλημα για το LW2120 επειδή καταστέλλονται αυτόματα από τον έξυπνο αλγόριθμο.
Χάρη στην αμφίδρομη επικοινωνία μέσω IO-Link, ο πελάτης μπορεί να προβάλλει όλα τα δοχεία IBC μέσω του HMI, να βλέπει τις τιμές διεργασίας καθώς και να εκτελεί εκμάθηση των παραμέτρων ρύθμισης των αισθητήρων και να τις προσαρμόζει εάν χρειάζεται. Επιπλέον, ο όγκος και το βάρος του μέσου μπορούν να προσδιορίζονται μέσω της τρέχουσας στάθμης πλήρωσης και εισάγοντας το μέγεθος του δοχείου και την πυκνότητα του μέσου.

Επιτήρηση στάθμης πλήρωσης στην αντισταθμιστική δεξαμενή λαδιού σβέσης
Ο πελάτης μας κατασκευάζει μία ευρεία γκάμα μεγάλων καλουπιών ως μέρος της παραγωγής χυτοχάλυβα. Τα καλούπια τοποθετούνται σε μία δεξαμενή λαδιού σβέσης για να σκληρύνουν. Ο όγκος του καλουπιού αναγκάζει ένα μέρος του λαδιού σβέσης να διοχετεύεται σε μία ξεχωριστή αντισταθμιστική δεξαμενή. Η στάθμη πλήρωσης της αντισταθμιστικής δεξαμενής παρακολουθείται επισταμένα, επειδή μία αντλία ελέγχεται με βάση τη στάθμη πλήρωσης και αυτή η αντλία χρησιμοποιείται για την άντληση του λαδιού σβέσης από την αντισταθμιστική δεξαμενή σε μία άλλη αντισταθμιστική δεξαμενή.
Ο ραντάρ αισθητήρας στάθμης πλήρωσης LW2120 παρακολουθεί αξιόπιστα τη στάθμη πλήρωσης. Ειδικό χαρακτηριστικό: Ο αισθητήρας είναι εγκατεστημένος σε μία θερμοθήκη που προεξέχει 0,5 m έξω από τη δεξαμενή και συνεχίζει για 2,5 m σχεδόν μέχρι το δάπεδο της δεξαμενής.
Σε τέτοιες πολύπλοκες εγκαταστάσεις, το δωρεάν λογισμικό Vision Assistant της ifm προσφέρει υποστήριξη επιτρέποντας τη διαμόρφωση του αισθητήρα, τη ρύθμιση μιας άνω τυφλής περιοχής και την προβολή της συμπεριφοράς του αισθητήρα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό βοηθά στην αποφυγή σφαλμάτων μέτρησης και εγγυάται την επακριβή ανίχνευση της στάθμης πλήρωσης. Και τα αποτελέσματα της μέτρησης επιβεβαιώνουν ότι η μέτρηση είναι πάντα αξιόπιστη σε όλο το εύρος της στάθμης πλήρωσης.

Μέτρηση με ραντάρ χωρίς επαφή σε δεξαμενές
Για περισσότερα από 30 χρόνια, η EnviroFALK GmbH σχεδιάζει, κατασκευάζει και πουλάει συστήματα καθαρού και εξαιρετικά καθαρού νερού, για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών παγκοσμίως. Για την επιτήρηση της στάθμης πλήρωσης χωρίς επαφή σε δεξαμενές, η EnviroFALK χρησιμοποιεί τον ραντάρ αισθητήρα στάθμης πλήρωσης LW2120.
Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύει στάθμη ύψους έως και 10 μέτρα χωρίς τυφλές περιοχές και σε ανάλυση χιλιοστού. Η χρησιμοποιούμενη συχνότητα 80 GHz εξασφαλίζει σταθερά και ακριβή αποτελέσματα μέτρησης ακόμα και σε περιορισμένους χώρους. Με το παρελκόμενο προέκτασης κεραίας, ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από κλειστές μεταλλικές δεξαμενές και σε ανοιχτούς κάδους.
Η τυποποιημένη τεχνολογία σύνδεσης M12 εξασφαλίζει εγκατάσταση χωρίς σφάλματα μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ το IO-Link προσθέτει την ευκολία της απομακρυσμένης ρύθμισης και ανάγνωσης παραμέτρων. Ο έξυπνος αλγόριθμος στη συσκευή καθιστά απλούστατη την παραμετροποίηση μέσω IO-Link: Αφού ρυθμιστεί μία φορά το ύψος αναφοράς, ο αισθητήρας παρέχει αμέσως την ακριβή στάθμη μέσω IO-Link.