Επιλογή αισθητήρων πίεσης ανά τομέα εφαρμογής
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/ifm-drucksensoren-header.jpg?v=1482586396)
Η ifm προσφέρει μία μεγάλη γκάμα ηλεκτρονικών αισθητήρων πίεσης για να πληρούνται οι απαιτήσεις διαφόρων βιομηχανικών τομέων εφαρμογής. Όλες οι συσκευές έχουν συμπαγές περίβλημα και δεν απαιτούν κινούμενα εξαρτήματα, όπως έμβολα ή ελατήρια. Οι αισθητήρες είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί σε δονήσεις και κραδασμούς και λειτουργούν χωρίς φθορά ή συντήρηση.
Τύπος αισθητήρα | Εύρος μέτρησης [bar] | Θερμοκρασία μέσου [°C] | IO-Link | Υδραυλικές εφαρμογές | Ναυπηγική βιομηχανία (έγκριση DNV·GL) |
Εργαλειομηχανές | Μέσα με βάση το νερό | Αέρια / πεπιεσμένος αέρας | Ιξώδη μέσα και μέσα με αιωρούμενα σωματίδια |
Μέτρηση υδροστατικής στάθμης πλήρωσης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Αισθητήρες πίεσης με οθόνη για βιομηχανικούς τομείς εφαρμογής |
PN | -1...600 | -25...80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | |
PE | -1...250 | -25...80 | + | + | + | + | + | |||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | + | + | ||||||||
![]() |
Αισθητήρες πίεσης χωρίς οθόνη για βιομηχανικούς τομείς εφαρμογής |
PA | -1...600 | -25...90 | + | + | + | + | ||||
PK | 0...400 | -25...80 | + | + | ||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | + | PT | + | |||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | + | + | |||||||
PV | 0...600 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
![]() |
Αισθητήρες πίεσης για κινητές εφαρμογές |
PT / PU | 0...600 | -40...125 | + | + | ||||||
![]() |
Αισθητήρες πίεσης με οθόνη για υγιεινές εφαρμογές |
PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | + | + | + | + | ||||
PI | -1...100 | -25...125 / 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
![]() |
Αισθητήρες πίεσης χωρίς οθόνη για υγιεινές εφαρμογές |
PM | -1...100 | -25...150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40...125 °C