• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Τεχνική υποστήριξη
  2. Υπηρεσία βαθμονόμησης
  3. Ποιες βαθμονομήσεις προσφέρει η ifm;

Ποιες βαθμονομήσεις προσφέρει η ifm;

Το εργαστήριο βαθμονόμησης της ifm προσφέρει βαθμονομήσεις ISO, A2LA και DAkkS. Οι αισθητήρες που αγοράζετε μπορούν να βαθμονομηθούν απευθείας όταν τους παραγγέλνετε. Απλά, προσθέστε τον σχετικό κωδικό παραγγελίας στο καλάθι αγορών – βλ. αισθητήρες πίεσης, αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες ροής ή αναλυτικοί αισθητήρες. Εννοείται ότι η ifm προσφέρει, επίσης, επαναβαθμονόμηση για αισθητήρες που ήδη χρησιμοποιούνται.

 

Βαθμονόμηση ISO

Η βαθμονόμηση ISO επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εργαστήρια με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το DIN EN ISO 9001:2015.

Μόνο έτσι μπορούμε να σας προσφέρουμε βαθμονομήσεις υψηλής ποιότητας.

Ο εξοπλισμός μέτρησης που χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση επαναβαθμονομείται τακτικά και μπορεί να ανιχνευθεί με το εθνικό πρότυπο του PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Φυσικής Τεχνολογίας) ή άλλα εθνικά πρότυπα.

Τι τεκμηριώνεται στα πιστοποιητικά βαθμονόμησης ISO της ifm;

  • Ταυτοποίηση (αντικείμενο, κατασκευαστής, τύπος και αριθμός σειράς, πελάτης, αριθμός πιστοποιητικού βαθμονόμησης, ημερομηνία, υπογραφή)
  • Σαφής περιγραφή του χρησιμοποιούμενου προτύπου βαθμονόμησης
  • Περιγραφή των συνθηκών περιβάλλοντος
  • Περιγραφή του εξοπλισμού μέτρησης και της διαδικασίας βαθμονόμησης
  • Όλα τα αποτελέσματα μέτρησης, με προσδιορισμό των σημείων μέτρησης, της μονάδας και της αβεβαιότητας
  • Παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα βαθμονόμησης

Βαθμονόμηση A2LA

Όπως το DAkkS στη Γερμανία, το A2LA (American Association for Laboratory Accreditation, Αμερικανική Ένωση για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων) είναι το εθνικό ινστιτούτο για τη διαπίστευση εργαστηρίων βαθμονόμησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επομένως, οι βαθμονομήσεις από εργαστήρια διαπιστευμένα από το A2LA είναι ισοδύναμες με τα πιστοποιητικά βαθμονόμησης που εκδίδονται από διαπιστευμένα από το DAkkS εργαστήρια και μπορούν να ανιχνευθούν στο NIST (National Institute of Standards and Technology, Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας) των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά συνέπεια, η βαθμονόμηση A2LA οδηγεί σε διεθνώς αποδεκτά αποτελέσματα μέτρησης.

Βαθμονόμηση DAkkS

Η βαθμονόμηση DAkkS διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι συγκρίσιμα διεθνώς και οι κίνδυνοι ευθύνης προϊόντων μειώνονται - μία σημαντική προϋπόθεση για να εξασφαλίζετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα στις σύγχρονες και μελλοντικές αγορές.

Το DAkkS είναι η συντομογραφία της Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Τα πιστοποιητικά βαθμονόμησης DAkkS μπορούν να ανιχνευθούν σε εθνικά πρότυπα του PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Φυσικής Τεχνολογίας) ή άλλα εθνικά πρότυπα. Οι βαθμονομήσεις εκτελούνται μόνο από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Επιπλέον, οι μέθοδοι DAkkS ελέγχονται τακτικά από την αρμόδια αρχή διαπίστευσης. Αυτός ο έλεγχος διασφαλίζει τη συμμόρφωση της διαδικασίας βαθμονόμησης με μία επαληθευμένη μέθοδο, με αποτέλεσμα τη διεθνή αποδοχή.

Επαναβαθμονομήσεις

Με την πάροδο του χρόνου, σχεδόν κάθε αισθητήρας υπόκειται σε καταπόνηση. Χωρίς τακτικές επαναβαθμονομήσεις, αυτές οι επιδράσεις δεν μπορούν ούτε να γίνουν αντιληπτές ούτε να αντισταθμιστούν. Κατά συνέπεια, η συνεχής διασφάλιση της ποιότητας δεν είναι πλέον δυνατή.

Για να αποφεύγονται οι λανθασμένες μετρήσεις, οι αισθητήρες πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι καθορισμένες ανοχές της προς μέτρηση ποσότητας.

Το OIML (International Organization of Legal Metrology, Διεθνής Οργανισμός Νόμιμης Μετρολογίας) συνιστά τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος βαθμονόμησης με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

Ιδιότητες του οργάνου Συνθήκες λειτουργίας (τάση για φθορά και μετατόπιση)
Σύσταση του κατασκευαστή του οργάνου Εμπειρία με παρόμοια όργανα (μεμονωμένη ή ομαδική βαθμονόμηση)
Εμπειρία από προγενέστερες βαθμονομήσεις Απαιτήσεις από πελάτες, αρμόδιες αρχές και πρότυπα
Έκταση προκύπτουσας ζημιάς λόγω
έλλειψης εξοπλισμού
Επίδραση του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, δονήσεις)
Διάρκεια ζωής Αβεβαιότητα μέτρησης
Πράσινο = αρχική επιλογή χρονικών διαστημάτων βαθμονόμησης, μπλε = μέθοδοι αναθεώρησης των χρονικών διαστημάτων βαθμονόμησης

Συνιστούμε να εκτελείτε επαναβαθμονόμηση κάθε 12 μήνες. Εάν προκύπτουν κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCP), το χρονικό διάστημα βαθμονόμησης μπορεί να πρέπει να μειώνεται.

Οι επαναβαθμονομήσεις είναι δυνατές μόνο με την επιστροφή της συσκευής σε καθαρή κατάσταση, χωρίς τοποθετημένους αντάπτορες (προϋπόθεση κατά την παράδοση). Επίσης, οι συσκευές που επιστρέφονται για επαναβαθμονόμηση πρέπει να συνοδεύονται από μία συμπληρωμένη δήλωση απολύμανσης.

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.

Προκαλέσαμε το ενδιαφέρον σας; Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Η ομάδα πωλήσεων συστημάτων της ifm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και σας υποστηρίζει από την αρχή - με στρατηγικές συμβουλές, ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και hardware και εφαρμογή τους καθώς και με περαιτέρω υπηρεσίες.