- Τεχνική υποστήριξη
- Υπηρεσία βαθμονόμησης
- Αναλυτικοί αισθητήρες
Βαθμονόμηση αναλυτικών αισθητήρων
Βαθμονόμηση ISO αγωγιμότητας
Η συγκριτική μέτρηση των αισθητήρων αγωγιμότητας πραγματοποιείται με τη χρήση ανιχνεύσιμων λύσεων αναφοράς.
Για τη βαθμονόμηση αναλυτικών μετρούμενων μεγεθών, χρησιμοποιούνται ρυθμιστικά διαλύματα και διαλύματα αναφοράς, επειδή έχουν γνωστές τιμές αγωγιμότητας.
Στο πλαίσιο της συγκριτικής μέτρησης, η υπό δοκιμή συσκευή βυθίζεται στο διάλυμα αναφοράς και τεκμηριώνεται η απόκλιση μεταξύ της πραγματικής τιμής και της τιμής στόχου. Επίσης μετράται και τεκμηριώνεται η θερμοκρασία αναφοράς, καθώς έχει σημαντική επίδραση στην αγωγιμότητα.
Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται σε κλίμακες μέτρησης, με βάση 3 σημεία μέτρησης, μέσω της αναλογικής εξόδου (ρεύμα) και της ψηφιακής εξόδου (IO-Link). Μετά τη βαθμονόμηση, η υπό δοκιμή συσκευή επαναφέρεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις (με εξαίρεση τον συντελεστή βαθμονόμησης CGA κατά την επαναβαθμονόμηση).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/kalibrierservice/kalibrierservice_leitfaehigkeit2_2024.png?v=2137421292)
Βαθμονόμηση ISO οπτικού επιτηρητή σωματιδίων λαδιού
Η συγκριτική μέτρηση πραγματοποιείται με χρήση ενός δευτερεύοντος διαλύματος βαθμονόμησης.
Η βαθμονόμηση των μετρητών σωματιδίων χωρίζεται σε πρωτεύουσα και δευτερεύουσα βαθμονόμηση.
Η πρωτεύουσα βαθμονόμηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το ISO11171, το οποίο καθορίζει διαδικασίες συμβατές με τα πρότυπα για τη βαθμονόμηση μετρητών σωματιδίων με σκοπό την ανάλυση της επιμόλυνσης υδραυλικών υγρών. Αυτές οι διαδικασίες χρησιμοποιούν μία καθορισμένη δοκιμαστική σκόνη που μπορεί να ανιχνευθεί στο NIST SRM 2806B, το οποίο αιωρείται σε καθαρισμένο ορυκτέλαιο. Στη συνέχεια, το εναιώρημα αναλύεται με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Αυτό διασφαλίζει ότι η κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων της σκόνης αναφοράς συμμορφώνεται πραγματικά με τα απαιτούμενα πρότυπα. Στο δεδομένο κύκλωμα λαδιού, η συσκευή αναφοράς βαθμονομείται στη συνέχεια με ανιχνεύσιμο τρόπο.
Η βαθμονόμηση του οπτικού επιτηρητή σωματιδίων λαδιού της ifm πραγματοποιείται σύμφωνα με το ISO11943. Η δευτερεύουσα βαθμονόμηση εκτελείται με βάση την καθορισμένη δοκιμαστική σκόνη από την πρωτεύουσα βαθμονόμηση. Σε αυτήν τη διαδικασία, το καθαρισμένο ορυκτέλαιο αναμειγνύεται και πάλι με μία καθορισμένη ποσότητα δοκιμαστικής σκόνης. Στη συνέχεια, το εναιώρημα αναλύεται με την υπό δοκιμή συσκευή, δηλαδή τον οπτικό επιτηρητή σωματιδίων λαδιού, καθώς και τον πρωταρχικά βαθμονομημένο αισθητήρα αναφοράς πριν συγκριθούν τα αποτελέσματα.
Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται με βάση 4 κανάλια μέτρησης και υποδεικνύει την ακριβή κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων στα 4, 6, 14 και 21 μm του δευτερεύοντος εναιωρήματος βαθμονόμησης.