- Συστήματα αναγνώρισης RFID
- Σύστημα HF στα 13,56 MHz
Σύστημα HF στα 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)

Αναγνώριση σε οχήματα.
Διασύνδεση:
CANopen / CAN J1939
Ενσωματωμένα:
Κεραία, μονάδα αξιολόγησης και διασύνδεση CANopen / CAN J1939 σε μια συσκευή M18 ή M30.
Θερμοκρασιακά ανεπηρέαστο:
Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας -40...85 °C.
Επιτρεπόμενο:
Έγκριση τύπου e1.
Στιβαρό:
Βελτιστοποιημένο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με IP 67 και IP 69K, αντοχή σε κρούσεις κατά EN60068-2-27, αντοχή σε δονήσεις κατά EN60068-2-64.
Συμβατό:
Με πρωτόκολλο CANopen ή J1939, βελτιστοποιημένο για χρήση με τους ελεγκτές ifm ecomatmobile.
Συμπαγής RFID συσκευή κατάλληλη για οχήματα.
Ο συμπαγής RFID αισθητήρας με διασύνδεση CANopen ή J1939 έχει εξελιχθεί για εργασίες αναγνώρισης σε αγροτικά μηχανήματα, δημοτικά οχήματα και μηχανήματα κατασκευών.
Αυτόματα ανιχνεύει τα διαφορετικά πρόσθετα εξαρτήματα και διαμορφώνει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στον ελεγκτή.
Η αυτόματη αναγνώριση απλοποιεί την δημιουργία ειδικών ρυθμίσεων για τον χρήστη. Οι πληροφορίες σχετικά με τα διαστήματα συντήρησης και τους χρόνους λειτουργίας μπορούν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν αυτόματα, αφού ο ελεγκτής εντοπίζει αυτόματα πότε και για πόσο χρονικό διάστημα τρέχει μια συγκεκριμένη ρύθμιση μηχανής. Αυξάνεται η παραγωγικότητα, μειώνεται ο χρόνος βλάβης στο ελάχιστο.
Αναγνώριση εξαρτημάτων και εργαλείων. Επιτρέπει την ανίχνευση και αξιολόγηση των χρόνων λειτουργίας και των διαστημάτων συντήρησης.
Έλεγχος πληρότητας:
Ανιχνεύεται η παρουσία διαφορετικών εργαλείων σε αντίστοιχα εξαρτήματα.
Ανιχνεύονται διαφορετικά εξαρτήματα. Αυτόματα ρυθμίζονται οι παράμετροι εφαρμογών στον ελεγκτή και στις συσκευές λειτουργίας.